CC2530TDKBALUN-RD

CC2530TDKBALUN-RD

시작: TDK Corporation
설계 파일

개요

The CC2530EM reference design contains schematics and layout files for the CC2530 and contains one part from TDK Corporation interfacing the antenna (documented in AN104).

The TDK Corporation part realizes the balun-, filter- an impedance matching-function and is custom made to be operated with CC253x. CC254x and the CC85xx PurePath wireless family. The reference design demonstrates good techniques for CC2530 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a SMA antenna connector allowing operation with single ended 50 ohm antenna for easy connection to instruments for measurements.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2531 — 최대 256kB 플래시와 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF
저전력 2.4GHz 제품

CC2533 — 2.4GHz IEEE 802.15.4 및 ZigBee 애플리케이션을 위한 진정한 시스템 온 칩 솔루션

데이터 시트: PDF
저전력 2.4GHz 제품

CC2540 — USB를 지원하는 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2531-RF4CE — 최대 256KB 플래시 및 8KB RAM을 지원하는 ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC8520 — 최대 2개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC8530 — 최대 3개의 채널을 지원하는 무선 디지털 오디오 스트리밍용 PurePath™ 무선 2.4GHz

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 AN104 -- TDK Corporation balun optimized for CC253x 2011. 8. 10

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 TDK Corporation에 문의하십시오.

동영상

고지 사항
레퍼런스 디자인 및 기타 TI 리소스에 대한 중요 알림 및 고지 사항을 참조하십시오.

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.