CONCL-3P-RCHD-AM62

개요

고급 연결을 위한 콤팩트형 파워하우스

RCHD-AM62 시스템 온 모듈은 82mm x 45mm의 콤팩트형 SO-DIMM 폼 팩터로 제공됩니다. RCHD-AM62는 듀얼 1Gbit/s 이더넷, Wi-Fi ® 및 Bluetooth ® v4.1을 비롯한 지원 연결 옵션을 제공합니다. 단일 3.3V 전원 입력은 에너지 효율에 중점을 둡니다.

산업, 소매 판매 및 공장 자동화 등 다양한용도로 활용할 수 있습니다

확장 가능한 인터페이스, 보안 부팅 및 ARM ® TrustZone®은 RCHD-AM62의 유연성과 보안을 강화하여 산업 자동화, 소매 판매, 공장 자동화, 엣지 컴퓨팅 등 다양한 애플리케이션에서 임베디드 시스템 온 모듈용으로 다양하게 활용할 수 있습니다.

특징
  • 82mm x 45mm
  • 상단 및 하단 엣지 핀이 있는 SO-DIMM 폼 팩터
  • 512MB ~ 8GB DDR4, 4GB ~ 64GB eMMC
  • 2x Gb 이더넷, 2x USB 2.0 DRD(이중 역할 장치)
  • 사용 가능한 주변 기기: 3x SPI, 5x UART, 3x ePWM, 3x CAN-FD, 3x eCAP, 4x I2C, 3x eQEP, QSPI/OSPI
  • 2.4/5GHz 이중 대역 Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.4
  • Linux Yocto, Buildroot, Ubuntu, FreeBSD(요청 시)
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM623 — IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 — HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Conclusive Engineering Sp. z o.o.의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

RCHD-AM62 — GPU 탑재 AM623 및 AM625 Arm Cortex-A53 프로세서용 ‌RCHD-AM62 시스템 온 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

RCHD-AM62 — GPU 탑재 AM623 및 AM625 Arm Cortex-A53 프로세서용 ‌RCHD-AM62 시스템 온 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Conclusive Engineering Sp. z o.o.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.