CSD1FPCHEVM-890

CSD1FPCHEVM-890

지금 주문하기

개요

이 FemtoFET P-채널 EVM에는 6개의 도터 카드가 포함되어 있으며, 각 카드에는 다른 FemtoFET P-채널 부품 번호가 포함되어 있습니다.  도터 카드를 사용하면 엔지니어가 손쉽게 이러한 작은 디바이스를 연결하고 테스트할 수 있습니다.  12V~20V VDS의 6개 FemtoFET 범위는 디바이스가 F3(0.6x0.7mm), F4(0.6x1.0mm) 및 F5(0.8x1.5mm)입니다.

특징
  • 이러한 LGA(Land Grid Array) 패키지 부품을 손쉽게 취급
  • VDS의 전체 범위와 패키지 크기
  • 7개의 도터 카드를 스냅하여 개별 보드를 만들 수 있으며, 도터 카드당 FET가 1개
  • FET 업계 최고의 크기*저항을 가진 FemtoFET
MOSFET
CSD23280F3 — -12V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 0.7mm, 116mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD23285F5 — -12V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.8mm x 1.5mm, 35mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD23382F4 — -12V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 1mm, 76mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD25480F3 — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 0.7mm, 159mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD25481F4 — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 1mm, 105mOhm, 게이트 ESD 보호 CSD25484F4 — -20V, P 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 1mm, 109mOhm, 게이트 ESD 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

CSD1FPCHEVM-890 — FemtoFET P-ch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CSD1FPCHEVM-890 — FemtoFET P-ch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Ultra-Small Footprint P-Channel FemtoFET™ MOSFET Test EVM 2017. 12. 6
인증서 CSD1FPCHEVM-890 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2