D3-3P-RVP-TDA3X

D3-3P-RVP-TDA3X

시작: D3 Embedded
지금 주문하기

개요

RVP-TDA3x는 저비용 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)를 위한 멀티 카메라 플랫폼입니다. 비전 가속 PAC(EVE)와 ISP(이미지 신호 프로세서)가 포함되어 있습니다. ARM 코어 또는 코덱은 포함되지 않습니다. 개발 키트는 4개의 카메라 입력을 지원하지만 필요에 따라 사용자 지정할 수 있습니다. 키트 구매에는 소프트웨어 배포 및 일회용 라이센스가 포함됩니다. 애플리케이션에는 전방 또는 후방 카메라, 2D/3D 서라운드 뷰, 레이더, 운전자 모니터링, CMS(카메라 모니터링 시스템)/미러 대체 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • TDA3x SoC 프로세서(기본값)
  • 2GHz 및 4GHz 옵션을 제공하는 FPD-Link ™ III 비디오 입력(4)
  • 이더넷, CAN 버스 및 직렬 커넥티비티
  • HDMI 및 FPD-Link™ III 비디오 디스플레이 출력
  • 차량 내 테스트를 위한 작고 견고한 패키징
차량용 운전자 지원 SoC
TDA3LA — ADAS 애플리케이션용 비전 가속화를 지원하는 저전력 SoC TDA3LX — ADAS 애플리케이션용 이미징 및 비전 가속 기능을 갖춘 저전력 SoC 프로세서 TDA3MA — ADAS 애플리케이션을 위한 완전한 기능을 갖춘 프로세싱 및 비전 가속화를 지원하는 저전력 SoC TDA3MD — ADAS 애플리케이션을 위한 완전한 기능을 갖춘 프로세싱을 지원하는 저전력 SoC TDA3MV — ADAS 애플리케이션을 위한 완전한 기능을 갖춘 프로세싱, 이미징 및 비전 가속화를 지원하는 저전력 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
D3 Embedded의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

RVP-TDA3x — RVP-TDA3x 개발 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

RVP-TDA3x — RVP-TDA3x 개발 키트

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 D3 Embedded에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.