D3-3P-RVP-TDA4VX

D3-3P-RVP-TDA4VX

시작: D3 Embedded
지금 주문하기

개요

RVP-TDA4Vx는 실시간 프로세싱 및 분석을 통해 8개의 2MP FPD-Link™ III, FPD-Link™ IV, 또는 GMSL2™ SerDes 캡처 스트림을 동기 획득하도록 지원하는 멀티 카메라 플랫폼입니다. 디스플레이 포트 비디오 출력에는 MST 기술이 적용되어 있으며 최대 4개의 직렬 디스플레이를 지원합니다. 이 시스템은 CSI2-TX 주변 장치 및 PCIe를 통해 루프 아키텍처의 하드웨어를 지원합니다. 키트 구매에는 소프트웨어 배포 및 일회용 라이센스가 포함됩니다. 애플리케이션에는 AVP(자동 주차), 딥 러닝 및 분석, 물체 식별 및 추적, 충돌 방지, 운전자 알림, 멀티 카메라 디스플레이, 미러 대체, 운전자 및 실내 모니터링, 인포테인먼트 및 텔레매틱스 시스템을 제공합니다.

특징
  • 텍사스 인스트루먼트 TDA4VM SoC 프로세서
  • 8 2MP 카메라 스트림을 처리할 수 있는 내부 ISP
  • 듀얼 이더넷 포트, USB 3.1/C 및 CAN-FD 버스 포트 6개에 대한 인터페이스 지원(WAKE 옵션 2개)
  • MST 또는 FPDLink™ III 디스플레이 옵션을 지원하는 DisplayPort
  • UFS, PCIe SSD, 외부 PCIe 및 USB를 포함한 여러 스토리지 옵션
  • 최대 8x의 고속 카메라, CANFD 또는 이더넷을 통한 레이더 장치 6개, 직렬 포트를 통한 초음파 장치, 이더넷 또는 USB를 통한 LIDAR 유닛을 지원하는 센서 입력 지원
  • CSI2-TX 포트는 알고리즘 검증을 위한 HIL(Hardware In the Loop) 개발 지원을 구현
  • 차량 내 테스트를 위한 작고 견고한 패키징
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
TDA4VM — 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC

 

차량용 운전자 지원 SoC
TDA4VM-Q1 — 비전 인식 및 분석을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS AI, C7xDSP 및 GPU를 탑재한 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

RVP-TDA4Vx — D3 DesignCore® RVP-TDA4Vx 개발 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

RVP-TDA4Vx — D3 DesignCore® RVP-TDA4Vx 개발 키트

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 D3 Embedded에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.