TIDEP0076

TIDEP0076

설계 파일

개요

TIDEP0076 3D 머신 비전 설계는 구조적 조명 원칙에 기반을 둔 임베디드 3D 스캐너를 설명합니다. Sitara™ AM57xx 프로세서 SoC(System on Chip)와 함께 디지털 카메라를 사용하면 DLP4500 기반 프로젝터의 반사 조명 패턴을 캡처할 수 있습니다. 캡처한 패턴의 후속 처리, 개체의 3D 포인트 클라우드 계산 및 3D 시각화는 모두 AM57xx 프로세서 SoC 내에서 수행됩니다. 이 설계는 호스트 PC 기반 구현보다 전력, 단순성, 비용 및 크기의 이점이 포함된 임베디드 솔루션을 제공합니다.

특징
  • DLP® 기술 기반 구조광 기법을 사용한 3D 머신 비전 검사 시연.
  • Sitara AM57xx SoC 및 DLP Lightcrater™ 4500 기반의 완전 임베디드 3D 머신 비전 시스템. PC가 필요하지 않습니다.
  • 3D 개체 포인트 클라우드 제공
  • AM572x SOC의 통합 프로세서 코어 및 그래픽 프로세서를 사용하여 3D 포인트 클라우드의 생성 및 렌더링을 보여줍니다.
  • 이 레퍼런스 설계는 기존 EVM을 기반으로 구축되며 필요한 모든 소프트웨어, 파일 및 문서가 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC48B.PDF (6101 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIA5C.ZIP (2804 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIA4C.ZIP (3450 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIA7C.ZIP (13030 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRIA6C.ZIP (30880 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIA3C.ZIP (2066 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDCCK5B.ZIP (5219 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G11 — 1채널 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
오디오 코덱

TLV320AIC3104 — 6입력, 6출력, HP 증폭기 및 고급 디지털 효과를 지원하는 저전력 스테레오 코덱

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCM9102 — 저잡음, 2채널 100MHz PCIe 클록 생성기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54531 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 5A, 570kHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP102 — 2C 디지털 온도 센서, I2C/SMBus 2.56mm2 패키지

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E05U06 — 고속 인터페이스용 0402 패키지의 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B06 — 0402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2EUSB30A — USB 3.0용 5A 서지 정격을 지원하는 듀얼 0.7pF, 3.6V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TPD12S016 — 휴대용 애플리케이션용 밸류 라인 HDMI 컴패니언 칩

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TL5209 — 역전압 보호를 지원하는 500mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74801 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 1.5A, 낮은 VIN(0.8V) 조정 가능 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS770 — 50mA, 10V, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965 — 조정 가능한 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2561 — 2채널, 0.25-2.8A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200 — VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4용 3A 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS659037 — ARM Cortex A15 프로세서용 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5718 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP, 멀티미디어

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5728 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74LVC2G132 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 2채널, 2입력, 1.65V~5.5V NAND 게이트

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G241 — 3상 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
PCIe, SAS 및 SATA IC

SN75LVCP412A — 2채널 SATA 3Gbps 리드라이버

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
USB 허브

TUSB8041 — 4포트 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 허브

데이터 시트: PDF | HTML
가시광선(420~700nm) DMD

DLP4500 — 0.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

TIDEP0076 3D 머신 비전 설계는 구조적 조명 원칙에 기반을 둔 임베디드 3D 스캐너를 설명합니다. Sitara™ AM57xx 프로세서 SoC(System on Chip)와 함께 디지털 카메라를 사용하면 DLP4500 기반 프로젝터의 반사 조명 패턴을 캡처할 수 있습니다. 캡처한 패턴의 후속 처리, 개체의 3D 포인트 클라우드 계산 및 3D 시각화는 모두 AM57xx 프로세서 SoC 내에서 수행됩니다. 이 설계는 호스트 PC 기반 구현보다 전력, 단순성, 비용 및 크기의 이점이 포함된 임베디드 솔루션을 제공합니다.
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
DLP4500-C350REF — DLP 기술을 사용한 고해상도, 휴대용 조명 스티어링 레퍼런스 디자인 TIDA-00254 — DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성 TIDA-00293 — DLP® 기술을 사용하는 동급 최고의 콤비네이션 광조형 3D 프린터 개발 TIDEP0076 — DLP® 구조적 조명을 사용한 AM572x 프로세서 기반의 3D 머신 비전 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
DLP4500-C350REF — DLP 기술을 사용한 고해상도, 휴대용 조명 스티어링 레퍼런스 디자인 TIDA-00254 — DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성 TIDA-00293 — DLP® 기술을 사용하는 동급 최고의 콤비네이션 광조형 3D 프린터 개발 TIDEP0076 — DLP® 구조적 조명을 사용한 AM572x 프로세서 기반의 3D 머신 비전 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3D Machine Vision Based on AM572x with DLP Structured Light Design Guide (Rev. B) 2017. 11. 20
기술 문서 Bringing fast, accurate 3D scanning into embedded applications PDF | HTML 2016. 9. 1

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00254 — DLP® 기술을 사용한 3D 머신 비전 애플리케이션을 위한 정확한 점 클라우드 생성 TIDA-00362 — DLP® 기술을 사용한 공장 자동화를 위한 고해상도 3D 스캐너

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X — Linux 및 TI-RTOS 지원을 위한 AM57x Sitara 프로세서용 프로세서 SDK