DP83822EVM

DP83822EVM

지금 주문하기

개요

DP83822EVM은 100BASE-FX, 100BASE-TX 및 10BASE-TE를 지원합니다. 이 설계는 UNH에서 규정 준수를 위해 테스트되고 검증되었습니다. 또한 방출 클래스 A 인증을 받았으며 ± 8kV IEC61000-4-2(접촉 방전) 등급을 받았습니다.

DP83822EVM은 온보드 상태 LED 2개와 온보드 LDO 레귤레이터가 포함된 5V USB 커넥터를 제공합니다. EVM은 USB-2-MDIO 툴을 사용하여 SMI에 액세스할 수 있습니다. 4레벨 스트랩을 사용하면 PHY 레지스터에 직접 액세스할 필요 없이 시스템을 구성할 수 있습니다. 시스템 평가를 위해 외부 전원 공급 장치를 각 지정된 전압 레일에 연결할 수 있습니다. DP83822EVM은 에너지 효율이 높은 이더넷, 웨이크 온 LAN, 프레임 시작 감지 IEEE 1588 타임스탬프 및 구성 가능한 I/O 전압을 지원합니다.

특징
  • 100BASE-TX, 100BASE-FX 및 10BASE-TE 호환
  • MII, RMII 마스터, RMII 슬레이브 및 RGMII MAC 인터페이스
  • 저전력 모드: 에너지 효율적인 이더넷, Wake-on-LAN, 액티브 슬립, 패시브 슬립, IEEE 전원 차단, 깊은 전원 차단
  • IEEE 1588 프레임 시작 감지
  • CAT5 케이블을 사용하여 150m 이상의 오류 없는 데이터 전송 지원
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TL1963A-Q1 — 역전류 방지 보호를 지원하는 차량용 1.5A, 20V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

 

이더넷 PHY
DP83822H — 16-kV ESD의 확장된 온도, 강력한 저전력 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83822HF — 파이버 지원 및 16kV ESD를 지원하는 폭넓은 온도, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83822I — 16-kV ESD의 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83822IF — 파이버 지원 및 16kV ESD를 지원하는 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

 

클록 생성기
CDCE925 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 2-PLL VCXO 클록 신시사이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DP83822EVM — DP83822I 10Mbps 및 100Mbps 이더넷 PHY 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DP83822EVM — DP83822I 10Mbps 및 100Mbps 이더넷 PHY 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
이더넷 PHY
DP83822H — 16-kV ESD의 확장된 온도, 강력한 저전력 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83822HF — 파이버 지원 및 16kV ESD를 지원하는 폭넓은 온도, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83822I — 16-kV ESD의 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83822IF — 파이버 지원 및 16kV ESD를 지원하는 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83825I — 가장 작은 폼 팩터(3mm x 3mm), 50MHz 클록 출력의 저전력 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83826E — MII 인터페이스와 향상된 모드를 갖춘 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY DP83826I — 산업용 온도 범위를 갖춘 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY, MII 인터페이스 및 향상된 모드 DP83848-EP — 향상된 제품 PHYTER 극한 온도 싱글 포트 10/100Mb/s 이더넷 물리적 계층 DP83848C — SNI 인터페이스 및 JTAG를 지원하는 상업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83848H — 40핀 QFN 패키지의 확장된 온도 범위, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83848I — SNI 및 JTAG를 지원하는 산업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83848J — 상업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버(40핀 QFN 패키지) DP83848K — 40핀 QFN 패키지 산업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83867CR — 소형 QFN 패키지의 저전력, 견고한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버 DP83867E — SGMII를 지원하는 확장된 온도, 견고한 저지연 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버 DP83867IR — 산업용 온도, 강력한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버 DP83TC811-Q1 — 저전력 100BASE-T1 차량용 PHYTER™ 이더넷 물리적 계층 트랜시버 DP83TC812R-Q1 — RGMII를 지원하는 TC-10 규격 준수 100BASE-T1 오토모티브 이더넷 PHY DP83TC812S-Q1 — RGMII 및 SGMII를 지원하는 TC-10 규격 준수 100BASE-T1 차량용 이더넷 PHY DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 이더넷 PHY DP83TG720R-Q1 — RGMII를 지원하는 1000BASE-T1 차량용 이더넷 PHY DP83TG720S-Q1 — RGMII 및 SGMII를 지원하는 1000BASE-T1 차량용 이더넷 PHY DP83TG721R-Q1 — TC-10, 802.1AS, 고급 TSN 및 AVB 기능을 지원하는 차량용 1000BASE-T1 이더넷 PHY
하드웨어 개발
평가 보드
DP83822EVM — DP83822I 10Mbps 및 100Mbps 이더넷 PHY 평가 모듈 DP83825EVM — 소형 폼 팩터 10/100 이더넷 PHY 평가 모듈 DP83826EVM — DP83826 저지연 10/100 이더넷 PHY 평가 모듈(EVM) DP83867ERGZ-R-EVM — DP83867ERGZ RGMII 1000M/100M/10M 이더넷 PHY 평가 모듈 DP83867ERGZ-S-EVM — DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 이더넷 PHY 평가 모듈 DP83TC811EVM — DP83TC811 100BASE-T1-100BASE-TX 차량용 이더넷 PHY 미디어 컨버터 평가 모듈 DP83TC811SEVM — DP83TC811S 100BASE-T1 오토모티브 이더넷 PHY xMII 평가 모듈 DP83TC812EVM-MC — 100Mbs 미디어 컨버터용 DP83TC812 평가 모듈 DP83TD510E-EVM — DP83TD510E 저전력 10Base-T1L 싱글 페어 이더넷 PHY 평가 모듈(EVM) DP83TG720EVM-MC — 1Gbps 미디어 컨버터용 DP83TG720 평가 모듈

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2023. 12. 11

Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer

SHA-256 체크섬
제품
이더넷 PHY
DP83822H — 16-kV ESD의 확장된 온도, 강력한 저전력 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83822HF — 파이버 지원 및 16kV ESD를 지원하는 폭넓은 온도, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83822I — 16-kV ESD의 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83822IF — 파이버 지원 및 16kV ESD를 지원하는 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83825I — 가장 작은 폼 팩터(3mm x 3mm), 50MHz 클록 출력의 저전력 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83826E — MII 인터페이스와 향상된 모드를 갖춘 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY DP83826I — 산업용 온도 범위를 갖춘 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY, MII 인터페이스 및 향상된 모드 DP83848-EP — 향상된 제품 PHYTER 극한 온도 싱글 포트 10/100Mb/s 이더넷 물리적 계층 DP83848C — SNI 인터페이스 및 JTAG를 지원하는 상업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83848H — 40핀 QFN 패키지의 확장된 온도 범위, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83848I — SNI 및 JTAG를 지원하는 산업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83848J — 상업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버(40핀 QFN 패키지) DP83848K — 40핀 QFN 패키지 산업용 온도, 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버 DP83867CR — 소형 QFN 패키지의 저전력, 견고한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버 DP83867E — SGMII를 지원하는 확장된 온도, 견고한 저지연 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버 DP83867IR — 산업용 온도, 강력한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버 DP83TC811-Q1 — 저전력 100BASE-T1 차량용 PHYTER™ 이더넷 물리적 계층 트랜시버 DP83TC812R-Q1 — RGMII를 지원하는 TC-10 규격 준수 100BASE-T1 오토모티브 이더넷 PHY DP83TC812S-Q1 — RGMII 및 SGMII를 지원하는 TC-10 규격 준수 100BASE-T1 차량용 이더넷 PHY DP83TD510E — IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 이더넷 PHY DP83TG720R-Q1 — RGMII를 지원하는 1000BASE-T1 차량용 이더넷 PHY DP83TG720S-Q1 — RGMII 및 SGMII를 지원하는 1000BASE-T1 차량용 이더넷 PHY DP83TG721R-Q1 — TC-10, 802.1AS, 고급 TSN 및 AVB 기능을 지원하는 차량용 1000BASE-T1 이더넷 PHY
하드웨어 개발
평가 보드
DP83822EVM — DP83822I 10Mbps 및 100Mbps 이더넷 PHY 평가 모듈 DP83825EVM — 소형 폼 팩터 10/100 이더넷 PHY 평가 모듈 DP83826EVM — DP83826 저지연 10/100 이더넷 PHY 평가 모듈(EVM) DP83867ERGZ-R-EVM — DP83867ERGZ RGMII 1000M/100M/10M 이더넷 PHY 평가 모듈 DP83867ERGZ-S-EVM — DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 이더넷 PHY 평가 모듈 DP83TC811EVM — DP83TC811 100BASE-T1-100BASE-TX 차량용 이더넷 PHY 미디어 컨버터 평가 모듈 DP83TC811SEVM — DP83TC811S 100BASE-T1 오토모티브 이더넷 PHY xMII 평가 모듈 DP83TC812EVM-MC — 100Mbs 미디어 컨버터용 DP83TC812 평가 모듈 DP83TD510E-EVM — DP83TD510E 저전력 10Base-T1L 싱글 페어 이더넷 PHY 평가 모듈(EVM) DP83TG720EVM-MC — 1Gbps 미디어 컨버터용 DP83TG720 평가 모듈

출시 정보

Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.

After installation, start program with .exe in the following directory:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe

 

REDRAFT 12-11:

No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DP83822 EVM User's Guide PDF | HTML 2016. 8. 19
애플리케이션 노트 Ethernet PHY Configuration Using MDIO for Industrial Applications (Rev. A) 2021. 5. 7
인증서 DP83822EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2