DRV8804EVM

DRV8804EVM

지금 주문하기

개요

The DRV8804 evaluation module consists of a quad low-side motor driver with serial control interface that can be used to drive a unipolar stepper motor, up to 4 DC motors or other loads like solenoids. With the DRV8804EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8804 motor driver in their specific application. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the MSP430 is provided by TPS7A4001. This EVM operates on power supply voltages from 8.2 V to 60 V.

특징
  • 1.5A Continuous Current Single Channel Output
  • 800mA Continuous Current, 4 channels ON
  • Wide Operating Voltage Range: 8.2 to 60 V
  • Low RDSON (500mΩ)
  • Includes terminal as well as kelvin connections for all DRV8804 signals.
  • Includes USB port for programming of the microprocessor.
  • EVM includes LED indicator of fault state.

  • DRV8804 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

스테퍼 모터 드라이버
DRV8804 — 통합 SPI 및 과전류 보호 기능을 갖춘 65V, 2.3A 4채널 저압측 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8804EVM — DRV8804 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8804EVM — DRV8804 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
DRV8803EVM — DRV8803 평가 모듈 DRV8804EVM — DRV8804 평가 모듈 DRV8805EVM — DRV8805 평가 모듈

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

close
버전: 01.00.00.0C
출시 날짜: 2018. 9. 11
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8803EVM — DRV8803 평가 모듈 DRV8804EVM — DRV8804 평가 모듈 DRV8805EVM — DRV8805 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 2017. 4. 26
인증서 DRV8804EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2