DRV8805EVM

DRV8805EVM

지금 주문하기

개요

The DRV8805 evaluation module consists of a quad low-side motor driver with built-in indexer control interface that can be used to drive a unipolar stepper motor in full-step, half-step or wave mode. With the DRV8805EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8805 motor driver in their specific application. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the MSP430 is provided by TPS7A4001. This EVM operates on power supply voltages from 8.2 V to 60 V.

특징
  • 1.5A Continuous Current Single Channel Output
  • 800mA Continuous Current, 4 channels ON
  • Wide Operating Voltage Range: 8.2 to 60 V
  • Low RDSON (500mΩ)
  • Includes terminal as well as kelvin connections for all DRV8805 signals.
  • Includes USB port for programming of the microprocessor.
  • EVM includes LED indicator of fault state.

  • DRV8805 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 — 16MHz MCU - 92KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 듀얼 12비트 DAC, I2C/SPI/UART, HW 멀티플라이어, DMA

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A4001 — 활성화를 지원하는 50mA, 100V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

 

스테퍼 모터 드라이버
DRV8805 — 단계/방향 제어가 가능한 60V, 2.3A, 쿼드 저압측 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8805EVM — DRV8805 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8805EVM — DRV8805 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
DRV8803EVM — DRV8803 평가 모듈 DRV8804EVM — DRV8804 평가 모듈 DRV8805EVM — DRV8805 평가 모듈

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

close
버전: 01.00.00.0C
출시 날짜: 2018. 9. 11
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8803EVM — DRV8803 평가 모듈 DRV8804EVM — DRV8804 평가 모듈 DRV8805EVM — DRV8805 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 2017. 4. 26
인증서 DRV8805EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DRV8803EVM — DRV8803 평가 모듈 DRV8804EVM — DRV8804 평가 모듈