DRV8816EVM

DRV8816EVM

지금 주문하기

개요

The dual half-bridge driver DRV8816 can drive one brushed DC motor or one winding of a stepper motor, as well as other devices like solenoids with individual half-bridge control. The DRV8816 is capable of peak output currents up to ±2.8 A and operating voltages up to 38V. The device has a current sense output and configurable over-current limit, and sleep mode is enabled via a sleep pin. The DRV8816 is fulled protected with a fault indication pin.

The DRV8816EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8816. Users can control the DRV8816 with the onboard MSP430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board is capable of driving a single DC motor bidirectional or two DC motors unidirectional.

특징
  • 2.8A Peak Current Output
  • Wide Operating Voltage: 8 to 38V
  • Single bidirectional or dual unidirectional motor operation options
  • Current sense output and configurable over-current limit
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and enable controls
  • Key signals brought out to board test points

  • DRV8816 Evaluation Board

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8816 — 40V, 듀얼 하프 H-브리지 모터 드라이버

 

Low-power MCUs
MSP430G2131 — 1KB 플래시, 128B SRAM, 10비트 ADC, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8816EVM — DRV8816 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00116 — 독립적으로 제어되는 모터가 장착된 이중 BDC 모터 시스템
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8816EVM — DRV8816 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00116 — 독립적으로 제어되는 모터가 장착된 이중 BDC 모터 시스템
지원 소프트웨어

SLVC529 — DRV8816EVM Hardware and Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
DRV8816EVM — DRV8816 평가 모듈

SLVC529 — DRV8816EVM Hardware and Software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 9. 23
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8816EVM — DRV8816 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc529 or www.ti.com/lit/xx/slvc529/slvc529.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC529. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8816EVM User's Guide 2013. 9. 24
인증서 DRV8816EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2