TIDA-00116

TIDA-00116

설계 파일

개요

This Mutli-motor BDC motor system implements an MSP430, a DRV8816, and an Anaheim Automation motor. It's suitable for applications requiring 1A to 2A of motor current to 20KRPM. Motor voltage support is 8V to 32V, and max current is 2.5A. The PWM scheme allows speed control and current regulation. The H-bridge FET supports during current decay, the time interval of current decay, and current deglitch time. The motor drive stage has integrated protection from short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature.

특징
  • Integrated power FETs support 8V to 38V and 2.5A
  • Easy adoption of Dual BDC motor in  3 easy bridge configurations
  • Motor speed is easily controlled by the PWM and DutyCycle
  • Fully hardware protected against VBB undervoltage, charge pump undervoltage, overcurrent, and overtemperature events
  • Over-current limit detection using configurable sense amplifier
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU006.PDF (448 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR297.PDF (37 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC187.ZIP (1272 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR296.PDF (109 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8816 — 40V, 듀얼 하프 H-브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2131 — 1KB 플래시, 128B SRAM, 10비트 ADC, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DRV8816EVM — DRV8816 Evaluation Module

This Mutli-motor BDC motor system implements an MSP430, a DRV8816, and an Anaheim Automation motor. It's suitable for applications requiring 1A to 2A of motor current to 20KRPM. Motor voltage support is 8V to 32V, and max current is 2.5A. The PWM scheme allows speed control and current regulation. (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00116 — 독립적으로 제어되는 모터가 장착된 이중 BDC 모터 시스템
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8816EVM — DRV8816 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00116 — 독립적으로 제어되는 모터가 장착된 이중 BDC 모터 시스템

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00116 Test Results 2013. 11. 13