DS90LV027A-28AEVM

DS90LV027A-28AEVM

지금 주문하기

개요

DS90LV027A-28A는 텍사스 인스트루먼트의 DS90LV027A LVDS 듀얼 차동 드라이버 및 DS90LV028A LVDS 듀얼 차동 라인 리시버의 성능 및 기능 평가를 위해 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. 이 키트를 사용하여 사용자는 DS90LV027A 및 DS90LV028A에서 지원하는 출력 파형 특성 및 신호 무결성을 빠르게 평가할 수 있습니다. 헤더 핀을 사용하면 DS90LV027A 및 DS90LV028A 입력 및 출력에 액세스할 수 있으며, 성능 평가를 위해 실험실 장비 또는 사용자 시스템에 연결할 수도 있습니다.

특징
  • DS90LV027A: 단일 종단 LVCMOS를 차동 LVDS로 변환
  • DS90LV028A: 차동 LVDS를 단일 종단 LVCMOS로 변환
  • 최대 400Mbps(200MHz) 스위칭 속도
  • 단일 전원 작동: 3.3V
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
DS90LV027A — 600Mbps LVDS 듀얼 고속 차동 드라이버 DS90LV027AH — 고온 LVDS 듀얼 차동 드라이버 DS90LV027AQ-Q1 — 차량용 LVDS 듀얼 차동 드라이버 DS90LV028A — 600Mbps LVDS 듀얼 고속 차동 리시버 DS90LV028A-Q1 — 오토모티브 LVDS 듀얼 차동 라인 리시버 DS90LV028AH — 고온 3V LVDS 듀얼 CMOS 차동 라인 리시버 DS90LV028AQ-Q1 — 오토모티브 LVDS 듀얼 차동 라인 리시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DS90LV027A-28AEVM — Dual channel LVDS driver and receiver evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS90LV027A-28AEVM — Dual channel LVDS driver and receiver evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DS90LV027A-28AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 7. 10