EMA-3P-MED62X

개요

이 의료용 다중 매개 변수 모니터 솔루션은 다중 매개 변수 모니터에서 의료 장비를 적용할 수 있는 모니터 제품, 최대 8개의 직렬 인터페이스, 기가비트 네트워크 카드, USB 2.0, LVDS 및 HDMI 고해상도 디스플레이 인터페이스, 터치 스크린 입력 인터페이스 및 스테레오 오디오 인터페이스 요구에 맞게 설계된 AM62x 메인 제어 칩을 사용합니다. 이 솔루션은 다양한 센서 입력 드라이버를 하나로 통합하였으며, 이 드라이버는 의료용 모니터에 성공적으로 적용되었습니다. 적용 시나리오에는 태아 및 산모 모니터, 태아 모니터 및 신생아 모니터가 포함됩니다.

특징
  • 주 주파수가 최대 1.4GHz인 Cortex-A53 유닛 4개를 지원할 수 있는 고성능 산업용 등급 프로세싱 코어
  • 의료 기기에 필요한 다중 감지 모듈의 신호 입력 요구 사항을 충족하는 최대 8개의 직렬 포트를 온보드
  • 2K @ 60fps, HD 다중 화면 디스플레이 및 멀티 터치 지원을 통해 인간-기계 상호 작용 환경 지원.
  • 온보드 기가비트 네트워크 인터페이스 및 TSN(시간에 민감한 네트워크) 지원, 다양한 높은 요구 사항 충족
  • 절연이 있는 주변 인터페이스 회로, 엄격한 간섭 방지 테스트를 통해 안정적이고 신뢰할 수 있는 제품 작동
  • 의료용 팬리스 설계 시스템은 에너지 절약, 환경 보호 및 소비 감소를 충족하며 제품의 신뢰성과 안정성을 더욱 향상시킵니다.
  • 작은 크기로 다양한 테이블탑, 휴대용 또는 휴대용 의료 모니터 장치에서 쉽게 사용 가능
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM623 IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

MED62X — Guangzhou Embedded Machine Technology EMA MED62X motherboard for medical multi-parameter monitor

지원되는 제품 및 하드웨어

MED62X Guangzhou Embedded Machine Technology EMA MED62X motherboard for medical multi-parameter monitor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
SK-AM62 Sitara™ 프로세서용 AM62x 스타터 키트

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ IDE(통합 개발 환경)

지원 및 교육

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.