FEASY-3P-BW1102FJ

Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® 5.4 모듈

개요

Feasycom의 BW1102FJ는 CC3351 IC에 기반을 둔 Wi-Fi 및 Bluetooth 콤보 모듈의 작은 크기와 낮은 프로파일입니다. 보드 크기는 12mm × 15mm이며 SMT(표면 실장 기술) 프로세스로 쉽게 제조할 수 있으며 태블릿, PC, 모바일 장치 및 소비자 제품에 매우 적합합니다. Bluetooth 5.4를 위한 호스트 프로세서와 고속 UART 인터페이스와 연결할 수 있는 Wi-Fi를 위한 보안 디지털 입력 출력(SDIO) 2.0 인터페이스를 제공합니다. 
Wi-Fi 6 및 Bluetooth 5.4를 제공하는 동시에 Wi-Fi 4(802.11 a/b/g/n) 및 Wi-Fi 5(802.11ac)와의 호환성을 유지합니다. 

특징
  • 2.4GHz 및 5GHz, 20MHz, 단일 공간 스트림
  • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax를 지원하는 Mac, 베이스밴드 및 RF 트랜시버
  • WPA2 및 WPA3를 지원하는 하드웨어 기반 암호화 및 암호 해독
  • 탁월한 상호 운용성
  • 최대 50Mbps의 애플리케이션 처리량
  • TCP/IP 스택을 실행할 수 있는 모든 프로세서 또는 MCU 호스트에 대한 컴패니언 IC
  • LE 코딩 PHY(장거리), LE 2M PHY(고속) 및 광고 확장
  • UART 또는 공유 SDIO 옵션을 갖춘 호스트 컨트롤러 인터페이스(HCI) 전송
  • +20.5dBm 출력 전력을 사용하는 솔루션
Wi-Fi 제품
CC3350 SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 IC CC3351 SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen Feasycom Co., Ltd의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

FSC-BW1102FJ — CC3351 Wi-Fi 6 및 Bluetooth 5.4 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6 및 Bluetooth 5.4 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

FSC-WF1101FJ — CC3350 Wi-Fi 6모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

FSC-WF1101FJ CC3350 Wi-Fi 6모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Feasycom Co., Ltd에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.