J6PEVM577P

J6PEVM577P

시작: SVTRONICS INC
지금 주문하기

개요

DRA77xP/DRA76xP-ACD는 DRA77xP 및 DRA76xP JacintoTM Infotainment System-on-Chips(SoCs) 전체에서 확장과 재사용이 가능하도록 설계된 평가 플랫폼으로, 2개의 ARM Cortex-A15 마이크로프로세서 유닛, 2개의 Arm® Cortex®-M4 처리 하위시스템이 혼합된 확장 가능한 이기종 아키텍처를 통합한 Jacinto DRA77xP SoC를 기반으로 합니다. 각각 2개의 ARM Cortex 마이크로프로세서, 2개의 디지털 신호 프로세서(DSPC66x), 2개의 EVE(Embedded Vision Engine)를 포함하는 Vision AccelerationPac, Imagination Technologies POWERVR™ SGX544 듀얼 코어 및 고화질 이미지 및 비디오 가속기를 포함한 2D 및 3D 그래픽 처리 장치를 포함합니다. 또한 LVDS 기반 서라운드 뷰 시스템을 위한 멀티 카메라 인터페이스(병렬 및 직렬 모두), CSI2 인터페이스, 디스플레이, CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 및 GigB 이더넷 AVB를 비롯한 다양한 주변 기기치를 통합합니다.

메인 CPU 보드는 이더넷 또는 HDMI와 같은 주요 주변 기기를 통합합니다.

전원 공급 장치는 평가 모듈에 포함되어 있지 않으며 별도로 구매해야 합니다. 다음과 같은 사양을 갖춘 전원 공급 장치가 필요합니다.

  • 12V DC 출력
  • 5A 출력
  • 양극 내부 및 음극 외부 단자
  • 내경 2.5mm 또는 2.1mm, 외경 5.5mm의 암 배럴, 삽입 깊이는 8.85mm입니다.

특징
  • 하드웨어
    • DRA77xP 프로세서
    • 4GB DDR3L
    • TPS65917 + LP87565 전력 관리 IC 장치
    • 4GB eMMC
  • 소프트웨어
    • PROCESSOR-SDK-DRA7X
  • 연결성
    • 기가비트 이더넷 (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD 카드
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • 오디오 입력/출력
    • WiLink8 Q(커넥터)
오디오 및 레이더 DSP SoC
DRA745 — 차량용 인포테인먼트 및 계기판의 그래픽과 DSP를 지원하는 듀얼 1.2GHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA746 — 차량 인포테인먼트와 계기판을 위한 그래픽과 DSP를 지원하는 듀얼 1.5GHz Arm Cortex-A15 SoC 프로세서 DRA74P — ISP를 지원하고 DRA74x SoC 프로세서와 핀 호환 가능한 멀티코어 SoC 프로세서 DRA750 — 인포테인먼트용 듀얼 1.0GHz A15, 듀얼 DSP, 확장 주변 기기 SoC 프로세서 DRA752 — 인포테인먼트용 듀얼 1.5GHz A15, 듀얼 DSP, 확장된 주변 기기 SoC 프로세서 DRA756 — 인포테인먼트용 듀얼 1.5GHz A15, 듀얼 EVE, 듀얼 DSP, 확장된 주변 기기 SoC 프로세서 DRA75P — ISP를 지원하고 인포테인먼트 애플리케이션을 위해 DRA75x SoC 프로세서와 핀 호환 가능한 멀티코어 SoC 프로세서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPUBOARD — ACD CPU Board – SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00

지원되는 제품 및 하드웨어

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPUBOARD — ACD CPU Board – SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRA77xP/DRA76xP-ACD CPU EVM Board User's Guide (Rev. A) 2018. 11. 26

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment
소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X — Linux 및 TI-RTOS 지원을 위한 AM57x Sitara 프로세서용 프로세서 SDK

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
CLOCKTREETOOL — Sitara, 오토모티브, 비전 분석 및 디지털 신호 프로세서용 클록 트리 툴

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 SVTRONICS INC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.