KP-3P-DLP4500EVM

KP-3P-DLP4500EVM

지금 주문하기

개요

Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.

The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The LC4500 electronics contain all the power and capability of Texas Instruments’ reference design and more: multiple control options, Beaglebone Black compatibility, and custom GUI. An embedded TI MSP430™ is also available to manage the DLPC350 and set different operating modes, configure external GPIO, or manage the three channel LED drivers. Both USB and UART interfaces are available.

The LC4500-UV/B optical engine, coupled with the LC4500 electronics, provides users with a compact all-in-one solution for UV exposure and 3D measurement. The LC4500-UV optical engine uses a single color LED and on-axis projection to provide maximum power with high uniformity. The standard engine includes a 405nm UV LED. However, other wavelengths (blue, green, red) may be substituted to suit your specific application.

Learn more about Keynote Photonics at https://keynotephotonics.com.

DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC350 DLP4500 및 DLP4500NIR 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP® 컨트롤러

 

NIR(>700nm) DMD
DLP4500NIR 0.45인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP4500 0.45인치, WXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

광학 모듈

LC4500-M8-UV-405 — LC4500 405NM UV Projector

지원되는 제품 및 하드웨어

LC4500-M8-UV-405 LC4500 405NM UV Projector

close
버전: null
출시 날짜:
광학 모듈

LC4500-P5 — LC4500-RGB Industrial Projector

지원되는 제품 및 하드웨어

LC4500-P5 LC4500-RGB Industrial Projector

close
버전: null
출시 날짜:
광학 모듈

LC4500-RGB-EKT — Flexlight LC4500 BeagleBone Black Controller

지원되는 제품 및 하드웨어

LC4500-RGB-EKT Flexlight LC4500 BeagleBone Black Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 2018. 7. 5

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

펌웨어
DLPR350 DLPC350 구성 및 지원 펌웨어

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Keynote Photonics에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.