LM2743EVAL
저전압 N채널 MOSFET 동기식 벅 레귤레이터 컨트롤러 평가 모듈
LM2743EVAL
개요
LM2743 N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Conversion from 3.3V
특징
- MOSFET input voltage (VIN) from 1V to 16V
- IC Input voltage (VCC) from 3V to 6V
- Output voltage adjustable down to 0.6V
- Power good flag and output enable
- Output over-voltage and under-voltage flag
- FB voltage: 2% over temperature
- Current limit without series sense resistor
- Adjustable soft start
- Tracking and sequencing with shutdown and soft start pins
- Switching frequency from 50 kHz to 2 MHz
- TSSOP-14 package
Applications:
- 3.3V Buck Regulation
- Set-top Boxes/Home Gateways
- Core Logic Regulators
- High-Efficiency Buck Regulation
DC/DC 컨트롤러
주문 및 개발 시작
평가 보드
LM2743EVAL/NOPB — Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller Evaluation Module
LM2743EVAL/NOPB — Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller Evaluation Module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AN-1356 LM2743 Evaluation Board (Rev. A) | 2013. 4. 30 | ||
| 인증서 | LM2743EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |