LM3481-REF

LM3481-REF

설계 파일

개요

The main purpose of the power supply is to convert the rectified AC Input to DC regulated current for 6 LEDs.  The power supply provides protection for the LEDs, limits the transient input voltage and protect against inrush current at plug in.  The overall power supply conformity (e.g. mains harmonics (EN), mains interference, international safety standards etc.) are not approved for all the applicable European Norms (EN).

This application note describes the design of a tiny AC or DC Flyback power supply.

It�s main purpose is to convert the rectified AC or DC Input to DC regulated output voltage. The power supply provides protection for this supply voltage, isolates the rest of the network from the output, limits the transient input voltage and protects against inrush current at plug in. The board fully complies to the EN55022 norm (Conductive average) and international safety standards. The secondary side is regulated at 3.3V. The controller is switching with a fixed frequency of 250 kHz. The heart of the power supply is the controller LM3481 current mode PWM from National Semiconductor.

The advantage of the proposed solution is using a standard off the shelf transformer, small solution size and high ambient operating temperature up to 85�C (105�C possible).

Based on the presented solution higher output power up to several Watt can also be achieved using the LM3481.

특징
 Input RangeOutput
  LM3481   Min 8.9 VDC  
  or 24 VAC  
  3.3 VDC  
  Max 40 VDC  
  or 24 VAC  
  100 mA  

The LM3481 integrates many features to simplify the Flyback converter implementation:

  • Hysteretic under-voltage shutdown protects the power stage from excessive stress if the input voltage is below the required minimum operating level.
  • Current mode control allows for simple type 2 control and protects the power MOSFET from over-current
  • Integrated 1A capable gate drive to provide rapid switching of the power MOSFET.
  • Internal soft start
  • Pulse skipping at light load
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SNVC023.ZIP (734 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

LM3481-FLYBACK-CALC — LM3481 quick start calculator for Flyback

The LM3481 Flyback quick start calculator tool assist in the configuration of the power stage and the external components for the LM3481
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러 LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
LM3481-REF — 330mW AC 또는 DC 소형 플라이백 컨버터 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
평가 보드
LM3481-FLYBACKEVM — LM3481 부스트 컨트롤러용 절연 플라이백 토폴로지 평가 모듈 LM3481EVAL — 12V 출력을 지원하는 고효율 부스트 스위칭 컨트롤러 평가 보드

LM3481-FLYBACK-CALC — LM3481 quick start calculator for Flyback

close
최신 버전
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2024. 12. 13
제품
DC/DC 컨트롤러
LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러 LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
LM3481-REF — 330mW AC 또는 DC 소형 플라이백 컨버터 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
평가 보드
LM3481-FLYBACKEVM — LM3481 부스트 컨트롤러용 절연 플라이백 토폴로지 평가 모듈 LM3481EVAL — 12V 출력을 지원하는 고효율 부스트 스위칭 컨트롤러 평가 보드

출시 정보

The LM3481 quick start calculator for Flyback topology supports the initial calculation of the power stage and of the necessary external components for a Flyback converter using LM3481 as regulation IC.

새 소식

  • Initial version
계산 툴

LM3481-SEPIC-CALC — LM3481 quick start calculator for SEPIC

The LM3481 SEPIC quick start calculator tool assists in the configuration of the power stage and the external components for the LM3481 device.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러 LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
LM3481-REF — 330mW AC 또는 DC 소형 플라이백 컨버터 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
평가 보드
LM3481-FLYBACKEVM — LM3481 부스트 컨트롤러용 절연 플라이백 토폴로지 평가 모듈 LM3481EVAL — 12V 출력을 지원하는 고효율 부스트 스위칭 컨트롤러 평가 보드

LM3481-SEPIC-CALC — LM3481 quick start calculator for SEPIC

close
최신 버전
버전: V1.0.0
출시 날짜: 2024. 10. 31
제품
DC/DC 컨트롤러
LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러 LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
LM3481-REF — 330mW AC 또는 DC 소형 플라이백 컨버터 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
평가 보드
LM3481-FLYBACKEVM — LM3481 부스트 컨트롤러용 절연 플라이백 토폴로지 평가 모듈 LM3481EVAL — 12V 출력을 지원하는 고효율 부스트 스위칭 컨트롤러 평가 보드

출시 정보

The LM3481 quick start calculator for SEPIC tool supports the initial calculation of the SEPIC power stage and of the necessary external components for a SEPIC converter using LM3481 as regulation IC.


새 소식

  • Initial version

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 330mW AC or DC Tiny Flyback Converter Power Supply Reference Design User Guide 2012. 1. 27