버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

LM3481-FLYBACK-CALC

LM3481 quick start calculator for Flyback

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2024. 12. 13
제품
DC/DC 컨트롤러
LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러 LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
LM3481-REF — 330mW AC 또는 DC 소형 플라이백 컨버터 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
평가 보드
LM3481-FLYBACKEVM — LM3481 부스트 컨트롤러용 절연 플라이백 토폴로지 평가 모듈 LM3481EVAL — 12V 출력을 지원하는 고효율 부스트 스위칭 컨트롤러 평가 보드

출시 정보

The LM3481 quick start calculator for Flyback topology supports the initial calculation of the power stage and of the necessary external components for a Flyback converter using LM3481 as regulation IC.

새 소식

  • Initial version