LM5175EVM

개요

The LM5175EVM is a four-switch non-inverting buck-boost converter based on the LM5175 controller.  This converter is designed to operate with input voltage from 6V to 42V and provide a regulated 12V output for  load current up to 6A.  The high efficiency transition region control method of the LM5175 produces peak efficiency of 98.4% with an output voltage of 12V.  The switching frequency is set at 300kHz and can be synchronized by an external clock signal.

특징
  • Step-up or step-down DC-DC conversion from a 6V to 42V input supply
  • Regulated 12V output with load current rating up to 6A
  • Switching frequency set at 300KHz with optional synchronization to an external clock
  • Hiccup mode fault protection and frequency dithering selectable through test points
  • Optional average input or output current limiting supported with minor board changes
DC/DC 컨트롤러
LM34936-Q1 — 오토모티브, 30V 넓은 VIN 동기 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러 LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 LM5175-Q1 — AEC-Q100 인증을 받은 42V 넓은 VIN 4스위치 동기 벅 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5175EVM — LM5175EVM Wide Vin Single Inductor Buck-Boost Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5175EVM — LM5175EVM Wide Vin Single Inductor Buck-Boost Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 LM5175-Q1 — AEC-Q100 인증을 받은 42V 넓은 VIN 4스위치 동기 벅 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5175EVM — LM5175EVM 넓은 Vin 단일 인덕터 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨버터 고전력 EVM LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

close
버전: 01.00.00.0C
출시 날짜: 2016. 1. 27
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 LM5175-Q1 — AEC-Q100 인증을 받은 42V 넓은 VIN 4스위치 동기 벅 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5175EVM — LM5175EVM 넓은 Vin 단일 인덕터 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨버터 고전력 EVM LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SNVC179.ZIP (3329 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5175 4-Switch Buck-Boost EVM User Guide (Rev. A) 2018. 6. 4
인증서 LM5175EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2