LM5175EVM-HP

LM5175EVM-HP

지금 주문하기

개요

The LM5175EVM-HP high power EVM is fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the LM5175 4-switch buck-boost controller. The LM5175EVM-HP has an input voltage range from 6V to 36V, the output voltage is set as 12V using an external feedback resistor divider. The output current is up to 10A and the output power is up to 120W.

특징
  • Wide input voltage range from 6V to 36V
  • 12V nominal output voltage and up to 10A output current capability (120W output power)
  • Constant Output Voltage and Constant Output Current Options
  • Optional frequency dithering
  • Optional parallel FET sites provide flexibility to further extend output power capability
DC/DC 컨트롤러
LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 LM5175-Q1 — AEC-Q100 인증을 받은 42V 넓은 VIN 4스위치 동기 벅 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power EVM

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 LM5175-Q1 — AEC-Q100 인증을 받은 42V 넓은 VIN 4스위치 동기 벅 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5175EVM — LM5175EVM 넓은 Vin 단일 인덕터 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨버터 고전력 EVM LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

close
버전: 01.00.00.0C
출시 날짜: 2016. 1. 27
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 LM5175-Q1 — AEC-Q100 인증을 받은 42V 넓은 VIN 4스위치 동기 벅 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5175EVM — LM5175EVM 넓은 Vin 단일 인덕터 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨버터 고전력 EVM LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5175 Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power Evaluation Module 2015. 2. 27
인증서 LM5175EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2