LM5175EVM-HD

LM5175EVM-HD

지금 주문하기

개요

The LM5175EVM-HD high power density evaluation module (EVM) is a 4-switch synchronous buck-boost DC/DC regulator that employs synchronous rectification to achieve extremely high conversion efficiency in a small footprint at 72W output power.  Operating over a wide input voltage range of 5.5V to 42V, the output voltage is adjustable from the nominal 12V using only a single resistor or voltage source, permitting the user to customize the output voltage from 0.8V to 24V as needed.  Such user configurability is especially useful when traditional DC/DC converters cannot meet system requirements for operating input and output voltage ranges, efficiency, power density, or volume.  More specifically, the LM5175EVM-HD is ideal for applications where the input voltage is expected to vary continuously above, equal to, or below the regulated output voltage setpoint in buck, buck-boost, and boost operating modes respectively.

The module design uses the LM5175 high performance, synchronous buck-boost controller with current-mode PWM control loop and adaptive slope compensation, integrated high-side and low-side MOSFET gate drivers, cycle-by cycle overcurrent protection, and precision enable.  The EVM's output voltage has better than 1.5% setpoint accuracy.  The switching frequency is 400kHz and is synchronizable to a higher frequency if required.  Moreover, a dither function provides a smoother EMI signature for noise-sensitive applications.  Input UVLO protects the module at low input voltage conditions, and it is possible to tailor the minimum operating input voltage to the application requirements by suitable adjustment of the programmable input UVLO components.

An Excel-based quick-start calculator is available, particularly for guidance with powertrain and compensation circuit component selection.

특징
  • High power density: 50mm x 43mm, 6-layer PCB with 2oz copper
  • Wide input voltage range of 5.5V to 42V
  • Extremely high efficiency, synchronous buck/boost conversion with 98.5% peak efficiency
  • Switching frequency of 400kHz with optional synchronization to external clock
  • Low EMI signature with optional frequency dithering
DC/DC 컨트롤러
LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 LM5175-Q1 — AEC-Q100 인증을 받은 42V 넓은 VIN 4스위치 동기 벅 부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Controller Evaluation

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Controller Evaluation

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 LM5175-Q1 — AEC-Q100 인증을 받은 42V 넓은 VIN 4스위치 동기 벅 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5175EVM — LM5175EVM 넓은 Vin 단일 인덕터 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨버터 고전력 EVM LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

close
버전: 01.00.00.0C
출시 날짜: 2016. 1. 27
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러 LM5175-Q1 — AEC-Q100 인증을 받은 42V 넓은 VIN 4스위치 동기 벅 부스트 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5175EVM — LM5175EVM 넓은 Vin 단일 인덕터 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈 LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨버터 고전력 EVM LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 넓은 VIN 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LM5175 4-Switch Buck-Boost Converter High Density EVM 2015. 3. 3
인증서 LM5175EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2