LM7320-30EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.
LM7320-30EVM
LM7311, LM7320 및 LM7330 평가 모듈
LM7320-30EVM
개요
LM7320-30EVM은 LM7311, LM7320 및 LM7330 eFuse 장치의 성능을 평가합니다. LM7320-30EVM은 12V(일반) 및 7A(정상 상태) 디자인을 평가할 수 있도록 LM7320 및 LM7330 eFuse와 함께 제공됩니다.
U1 슬롯에 LM7311DRRR을 배치하여 이 EVM에서 LM7311DRRR을 평가합니다.
특징
- 과전압 보호
- 조정 가능한 UVLO 임계값을 갖춘 액티브 하이 활성화
- 온보드 점퍼를 사용한 설정 가능한 아날로그 전류 모니터 및 출력 전압 회전율 제어
- 출력 일시적 보호용 쇼트키 다이오드
- 고장 표시를 위한 LED 상태
- 시작 및 정상 상태 중 단락 보호
- LM7320 및 LM7330은 스마트 TVS 다이오드가 내장 통합되어 있습니다
- 선형 오링 기반 역전류 차단
eFuse(통합 핫 스왑)
주문 및 개발 시작
평가 보드
LM7320-30EVM — LM7311, LM7320 및 LM7330 평가 모듈
LM7320-30EVM — LM7311, LM7320 및 LM7330 평가 모듈
인증
LM7320-30EVM-DOC-CERT — LM7320-30EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
지원되는 제품 및 하드웨어
LM7320-30EVM-DOC-CERT — LM7320-30EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
출시 정보
LM7320-30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LM7311, LM7320, and LM7330 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 10. 23 |