LMK03318EVM

LMK03318EVM

지금 주문하기

개요

LMK03318EVM 평가 모듈은 1PLL, 8개 출력, 2개 입력 및 통합 EEPROM을 갖춘 텍사스 인스트루먼트 LMK03318 초저지터 클록 생성기의 100fs RMS 지터 성능 및 핀/소프트웨어 구성 모드 및 기능을 평가할 수 있는 완전한 클로킹 플랫폼을 제공합니다.

LMK03318EVM은 규정 준수 테스트, 성능 평가 및 초기 시스템 프로토타이핑을 위한 유연한 멀티 출력 클록 소스로 사용할 수 있습니다. 에지-런치 SMA 포트는 상업적으로 사용 가능한 동축 케이블, 어댑터 또는 발룬(미포함)을 사용하여 장비 및 레퍼런스 보드와 상호 작용하면서 LMK03318 클록 입력 및 출력에 액세스할 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 TI의 LMK03318 및 타사 FPGA/ASIC/SoC 레퍼런스 보드 간에 통합된 시스템 레벨 테스트를 수행할 수 있습니다. 호스트 PC에 소프트웨어 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 플랫폼을 설치하여 온보드 USB-I2C 인터페이스를 통해 LMK03318 장치 레지스터 및 EEPROM에 액세스할 수 있습니다. 또한 GUI 플랫폼은 레지스터 및 EEPROM 데이터 파일을 내보내기/가져오므로 사용자 지정 디바이스 구성을 공장 또는 시스템 내에서 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다.

특징
  • 다중 인터페이스 표준/프로토콜 클로킹을 위한 6개 출력 디바이더가 포함된 고성능 PLL입니다
  • 최대 8쌍의 차동 또는 16 LVCMOS(1.8V) 클록 출력 또는 두 가지 조합
  • 유연한 디바이스 핀 모드로 여러 시동 레지스터 구성 제공(점퍼 선택 가능)
  • 클록 주파수 마지닝: 온보드 풀러블 크리스털을 통한 출력 주파수 ±50 ppm 조정
  • LMK03318 레지스터 및 EEPROM에 대한 완전한 액세스를 위한 GUI 플랫폼

  • LMK03318EVM
  • 3ft. USB 케이블, Q362-ND

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A80 — 초저 IQ 및 활성화를 지원하는 1A, 높은 PSRR, 초저 손실 전압 레귤레이터

 

아날로그 전류 감지 증폭기
INA214 — 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

 

클록 생성기
LMK03318 — 싱글 PLL을 지원하는 초저지터 클록 생성기 제품군
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. LMK03318EVM 주문
  2. TICSPRO-SW 다운로드 및 설치
  3. LMK03318EVM 사용 설명서 다운로드
  4. TICSRPRO-SW에 레지스터 구성

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMK03318EVM — LMK03318EVM PLL 1개, 차동 출력 8개, 입력 2개를 지원하는 초저지터 클록 생성기 EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMK03318EVM — LMK03318EVM PLL 1개, 차동 출력 8개, 입력 2개를 지원하는 초저지터 클록 생성기 EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMK03318EVM User's Guide 2015. 11. 25
* EVM User's guide LMK03318EVM CodeLoader Software User's Guide 2015. 11. 25
인증서 LMK03318EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) 2016. 1. 7
애플리케이션 노트 Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A) 2015. 12. 12
사용 설명서 CodeLoader 4 Operating Instructions User's Guide (Rev. A) 2014. 7. 21

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
CDCLVD1204EVM — CDCLVD1204 평가 모듈 CDCLVP1208EVM — CDCLVP1208 평가 모듈 CDCM6208V1EVM — CDCM6208V1 평가 모듈 LMK00804BEVM — LMK00804BEVM 4개 출력의 저 지터 차동/LVCMOS-LVCMOS 팬아웃 버퍼 평가 보드 LMK03328EVM — LMK03328EVM 초저지터 클록 제너레이터 EVM(PLL 2개, 차동 출력 8개, 입력 2개 지원) LMK03806BEVAL — LMK03806B 평가 보드

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
TICSPRO-SW — 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어