LMX2492EVM

LMX2492 평가 모듈

LMX2492EVM

지금 주문하기

개요

LMX2492EVM은 LMX2492LMX2492-Q1의 평가를 지원합니다. 이는 VCO를 위한 델타-시그마 N분수 PLL, 위상 감지기, 프로그래머블 5V 충전 펌프 및 고주파 분할기로 구성된 초저잡음 14GHz 광대역 RF PLL입니다. LMX2492는 폭넓고 유연한 클래스 램핑 기능을 지원합니다. FSK 및 PSK 변조, 삼각형, 톱니파 및 맞춤형 램프 패턴을 생성할 수 있습니다. 또한 최대 200MHz 위상 감지기 속도를 갖춘 미세 PLL 해상도와 빠른 램프를 지원합니다. LMX2492는 3선 인터페이스를 통해 모든 레지스터를 다시 읽을 수 있으며, 디지털 잠금 감지, 프로그래머블 충전 펌프 전류 및 출력 전원이 포함되어 있습니다. LMX2492는 단일 3.3V 전원으로 작동할 수 있습니다. 또한 5V 충전 펌프를 사용하면 외부 연산 증폭기가 필요하지 않으므로 위상 잡음 성능을 높일 수 있습니다.

특징
  • 분수 모드에서 -227dBc/Hz 정규화된 PLL 잡음
  • 500MHz~14GHz 광대역 PLL
  • 3.15V~5.5V 충전 펌프 PLL 전압
  • 통합 FMCW 램프/처프 생성
  • FSK / PSK 변조
  • 뛰어난 램프 선형성
  • 200MHz 최대 위상 감지기 주파수
  • 디지털 공급용 통합 LDO
  • 주파수/위상 변조 터미널
  • 단일 3.3V 공급에서 작동 가능
RF PLL 및 신시사이저
LMX2491 램프/처프 생성이 가능한 6.4GHz 저잡음 분수-N PLL LMX2492 램프/처프 생성을 지원하는 500MHz~14GHz 광대역, 저잡음 분수-N PLL LMX2492-Q1 램프/처프 생성이 가능한 오토모티브 등급 500MHz~14GHz 광대역, 저잡음 분수-N PLL
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. LMX2492EVM 주문
  2. Ticspro-SWPLLATINUMSIM-SW 다운로드 및 설치
  3. LMX2492EVM 사용 설명서 읽기
  4. TICSPRO-SW에 레지스터를 구성하고 PLLATINUMSIM-SW에서 성능 시뮬레이션

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMX2492EVM — LMX2492 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMX2492EVM LMX2492 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMX2492EVM Instructions User's Guide (Rev. E) 2017. 5. 5
인증서 LMX2492EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 평가 모듈