LMZ12003DEMO
Simple Switcher® 전원 모듈 20Vin, 3A 데모 보드
LMZ12003DEMO
개요
The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz copper PCB.
특징
- Integrated shielded inductor (inside module)
- VIN = 4.5V to 20V
- Precision enable UVLO - 6V
- 1.8V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
- Operates at full load up to 80 °C ambient at 12V input
- Efficiency
- Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
- Thermal performance
- θJA = 20°C/W
- θJC = 1.9°C/W
벅 모듈(통합 인덕터)
주문 및 개발 시작
평가 보드
LMZ12003DEMO/NOPB — Simple Switcher® 전원 모듈 20Vin, 3A 데모 보드
LMZ12003DEMO/NOPB — Simple Switcher® 전원 모듈 20Vin, 3A 데모 보드
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LMZ12003 SIMPLE SWITCHER® Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021. 12. 13 | |
| 인증서 | LMZ12003DEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 애플리케이션 노트 | AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) | 2013. 4. 23 |