LP876242Q1EVM

LP876242Q1EVM

지금 주문하기

개요

LP876242Q1EVM 보드는 차량용 레이더 애플리케이션을 위한 하나 이상의 LP876242-Q1 전원 관리 IC를 테스트, 데모, 디버그 및 구성하는 데 사용할 수 있습니다. 이 온보드 디바이스는 LP876242B0RQKRQ1로, 4개의 서로 다른 출력 전압 레일을 위한 8.8MHz 스위칭 주파수로 1+1+1+1상 구성을 제공합니다.

특징
  • 3.0 V~5.5V의 입력 전압 범위
  • 네 개의 높은 스위칭 주파수 8.8MHz 출력
  • 온보드 MSP432에서 USB-C 케이블을 통해 GUI를 사용하여 PMIC와 통신

  • USB-C 수 A - USB 수 C 케이블

멀티 채널 IC(PMIC)
LP876242-Q1 — AWR 및 IWR MMIC용 차량용 8.8MHz 벅 컨버터 4개
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP876242Q1EVM — 레이더용 차량용 4A + 3A + 3A + 2A 기능 안전 준수 벅 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP876242Q1EVM — 레이더용 차량용 4A + 3A + 3A + 2A 기능 안전 준수 벅 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP876242-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022. 5. 9
사용 설명서 Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 6. 27
인증서 LP876242Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022. 5. 20

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP87642Q1EVM — 4상 1 출력 기능 안전 준수 벅 컨버터용 LP87642-Q1 평가 모듈 LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 4출력 벅 컨버터용 평가 모듈 LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 ADAS PMIC 저잡음 구성 3-벅 및 5V 부스트 평가 모듈 PMICLOADBOARDEVM — 텍사스 인스트루먼트 PMIC 과도 측정을 위한 전기 부하 보드

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
SCALABLE-PMIC-GUI — TPS6594x, TPS6593x 및 LP876x 확장 가능 PMIC의 평가 및 구성용 GUI