LP87642Q1EVM

LP87642Q1EVM

지금 주문하기

개요

LP87642Q1EVM 보드는 차량용 및 산업용 애플리케이션을 위한 하나 이상의 LP8764-Q1 전원 관리 IC를 테스트, 데모, 디버그 및 구성하는 데 사용할 수 있습니다. 보드의 디바이스는 고전류 다중 위상 레일 1개에 대해 4상 2.2MHz 구성을 가진 LP876411E2RQRQ1입니다. EVM 보드는 멀티 PMIC 작동 테스트를 위해 쌓을 수 있습니다.

특징
  • 3.0 V~5.5V의 입력 전압 범위
  • 출력 부하 전류 위상당 5.0A, 최대 20A의 총 출력 부하 전류
  • 온보드 MSP432에서 USB-C 케이블을 통해 GUI를 사용하여 PMIC와 통신
  • 다른 LP8764-Q1 위상 구성을 지원하기 위해 보드를 재작업 가능
  • 멀티 PMIC 작동 테스트를 지원하기 위해 보드를 쌓을 수 있음

  • USB-C 수 A - USB 수 C 케이블

MOSFET
CSD13381F4 — 12V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6mm, 180mOhm, 게이트 ESD 보호

 

멀티 채널 IC(PMIC)
LP8762-Q1 — 최대 ASIL-D를 지원하며 3A/12A 다중 위상 벅 컨버터 4개를 통합한 차량용 SoC PMIC

 

범용 MCU
MSP432E401Y — 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU

 

비교기
LM2901AV — 정밀 쿼드 차동 콤퍼레이터

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV733P-Q1 — 오토모티브 300mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

 

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
TS3A5018 — 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치 TS3A5223 — 3.3V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 0.45Ω Ron, 1.0V 호환 로직

 

전압 변환기
SN74GTL2003 — 8비트 양방향 저전압 트랜스레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LP87642Q1EVM — 오토모티브 3+1상 2 출력 기능 안전 준수 벅 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LP87642Q1EVM — 오토모티브 3+1상 2 출력 기능 안전 준수 벅 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LP8764x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 2. 3
사용 설명서 Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 6. 27
인증서 LP87642Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 1. 18

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 4출력 벅 컨버터용 평가 모듈 PMICLOADBOARDEVM — 텍사스 인스트루먼트 PMIC 과도 측정을 위한 전기 부하 보드 TPS6594EVM — 차량용 2.8V~5.5V, 벅 5개 및 LDO 4개 전원 관리 IC(PMIC) EVM

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
SCALABLE-PMIC-GUI — TPS6594x, TPS6593x 및 LP876x 확장 가능 PMIC의 평가 및 구성용 GUI