LSF-EVM

개요

LSF 장치 제품군은 0.95V 및 5V의 전압 범위를 지원하고 방향 핀 없이 다중 전압 양방향 변환을 제공하는 레벨 변환기입니다.

LSF-EVM은 LSF0108PWR 장치로 채워져 있으며 LSF0101DRYR, LSF0102DCTR 및 LSF0204PWR 장치와 호환되는 랜딩 패턴이 있습니다.

LSF-EVM은 100MHz 이상의 데이터 속도에 대한 반사를 줄여 고속 변환에 최적화됩니다. 또한 보드의 설계를 사용하면 여러 연결 인터페이스를 사용할 수 있고 점퍼 연결을 통해 쉽게 연결하거나 분리할 수 있는 풀업이 채워져 있어 간단한 평가가 가능합니다.

특징
  • LSF 레벨 변환기 제품군의 모든 장치 지원(LSF0101, LSF0102, LSF0204, LSF0108)
  • 고속 작동에 최적화된 레이아웃(최대 100MHz 상향 변환 및 100MHz 이상의 하향 변환)
  • 고속 신호 모니터링을 위한 에지 마운트 SMB 및 차동 프로브 연결을 포함한 다양한 연결 인터페이스 포함
  • 간단한 다중 전압 레벨 변환을 지원하는 채워진 풀업 레지스터
  • 단일 전압 공급 변환을 가능하게 하는 저항 패드
전압 변환기
LSF0101 — 단일 양방향 다중 전압 레벨 트랜스레이터 LSF0102 — 듀얼 양방향 멀티 전압 레벨 변환기 LSF0102-Q1 — 오토모티브 듀얼 채널 양방향 멀티 전압 레벨 트랜스레이터 LSF0108 — 8진 양방향 멀티 전압 레벨 트랜스레이터 LSF0108-Q1 — 오토모티브 8채널 양방향 다중 전압 레벨 변환기 LSF0204 — 오픈 드레인 및 푸시-풀용 4비트 양뱡향 멀티 전압 레벨 트랜스레이터 LSF0204-Q1 — 오픈 드레인 및 푸시-풀용 오토모티브 4비트 양뱡향 멀티 전압 레벨 트랜스레이터 LSF0204D — 오픈 드레인 및 푸시-풀용 4비트 양뱡향 멀티 전압 레벨 트랜스레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LSF-EVM — Bidirectional Multi-Voltage Level Translators Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LSF-EVM — Bidirectional Multi-Voltage Level Translators Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LSF-EVM Hardware User's Guide 2017. 7. 5
인증서 LSF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2