MCF8329HSEVM
MCF8329HS 평가 모듈
MCF8329HSEVM
개요
MCF8329HSEVM을 사용하면 MCF8329HS 모터 드라이버의 성능을 평가할 수 있습니다. EVM 에는 마이크로 USB 커넥터에서 UART로 USB 통신을 변환하는 온보드 FTDI 칩이 포함되어 있습니다. 온보드 MSP430FR2355 MCU(마이크로컨트롤러)는 UART 통신을 제어 신호 또는 I2C 형식의 데이터로 변환하여 MCF8329HS 장치로 전송합니다. MCF8329HS IC의 다양한 기능 및 구성 가능한 장치별 설정을 평가하는 데 도움이 되는 여러 사용자 선택 가능한 점퍼, 저항, 커넥터 및 테스트 지점이 있습니다.
특징
- MCx 튜닝 프로세스 및 성능 평가를 간소화하는 GUI 소프트웨어
- MCU에서 모터 드라이버 IC로 연결되는 기본 신호를 분리하기 위한 탈착식 션트를 지원하는 MCU-MCx 션트 점퍼 헤더
- 사용자가 외부 MCU로 MCF8329HS IC를 제어하거나 EVM MCU를 사용하여 외부 MCF8329HS IC를 제어하려는 경우 션트를 제거할 수 있습니다.
통합 제어 BLDC 드라이버
주문 및 개발 시작
평가 보드
MCF8329HSEVM — MCF8329HS 평가 모듈
MCF8329HSEVM — MCF8329HS 평가 모듈
평가 모듈(EVM)용 GUI
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
통합 제어 BLDC 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
제품
통합 제어 BLDC 드라이버
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
새 소식
- Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
- Merged Fault and Controls tab for better visibility.
- Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
- Bugfix for speed plot in offline mode.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | MCF8329HS Evaluation Module | PDF | HTML | 2025. 9. 22 | |
| 인증서 | MCF8329HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025. 11. 3 |