MIOTY

MIOTY

다운로드

개요

LaunchPad SensorTag 키트를 사용하여 MIOTY® 프로토콜 소프트웨어 평가를 시작하려면 다음을 따르십시오.

  1. 하나 이상의 CC1352R SensorTag 키트를 구입합니다.
  2. CC1352R1 LaunchPad 개발 키트 하나를 구매합니다.
  3. SimpleLink™ 소프트웨어 개발 키트를 다운로드합니다.
  4. ‌MIOTY 스택 개발의 경우 Stackforce에 문의하십시오.
  5. MIOTY에서 게이트웨이를 주문합니다.


MIOTY 기술은 새로운 저전력 광대역 네트워크(LPWAN) 솔루션으로, ETSI 103 357 기반의 진정한 표준화 기술입니다. MIOTY는 Sub-1GHz 통신으로 장거리를 달성하며, 혁신적인 텔레그램 분할로 인해 강력한 네트워크를 제공합니다. 또한 단일 기지국에서 수천 개의 장치로 확장할 수 있습니다. 대상 애플리케이션은 계측 및 환경/산업 모니터링과 같은 초저전력 센서 장치입니다. 이 센서 장치는 MIOTY 네트워크에서 10년 이상의 배터리 수명을 지원할 수 있습니다.

MIOTY 표준에 대한 자세한 내용은 www.mioty-alliance.com에서 확인할 수 있습니다

mioty에 대해 더 궁금한 점이 있으십니까? mioty FAQ를 읽어보세요.

TI는 설계자를 돕기 위해 무엇을 제공하나요?

MIOTY 표준을 지원하는 하드웨어 플랫폼:

  • CC1352R SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU- CC1352R 제품은 다중 프로토콜 및 다중 대역 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 마이크로컨트롤러(MCU)로서 Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5 저에너지, IEEE 802.15.4g, IPv6 지원 스마트 (6LoWPAN), SimpleLink TI 15.4-Stack을 포함한 독점 시스템(Sub-1GHz 및 2.4GHz) 및 동적 다중 프로토콜 관리자(DMM) 드라이버를 통한 동시 다중 프로토콜을 대상으로 합니다.
  • CC1352P SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU- SimpleLink™ CC1352P 디바이스는 다중 프로토콜 및 다중 대역 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 마이크로컨트롤러(MCU)로서 Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5.2 저에너지, IEEE 802.15.4G, IPv6 지원 스마트 사물(6LoWPAN), MIOTY®, Wi-SUN®, TI 15.4-Stack을 포함한 독점 시스템(Sub-1GHz 및 2.4GHz) 및 동적 다중 프로토콜 관리자(DMM) 드라이버를 통한 동시 다중 프로토콜을 지원합니다. 또한 Sub-1GHz 작동의 경우 63mA에서 동급 최고의 전송 전류 소비량을 가진 +20dBm 고전력 증폭기를 사용하여 장거리 및 저전력 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.
  • CC1312R SimpleLink Sub-1GHz 무선 MCU- CC1312R 제품은 IEEE 802.15.4g, IPv6 지원 스마트 개체(6LoWPAN) 및 SimpleLink TI 15.4-Stack(Sub-1GHz)을 대상으로 하는 다중 프로토콜 Sub-1GHz 무선 마이크로컨트롤러(MCU)입니다. 이 제품은 건물 보안 시스템, HVAC, 스마트 계량기 및 의료 시장의 저전력 무선 통신 및 고급 감지에 최적화되어 있습니다.
  • CC1310 SimpleLink 1GHz 미만 초저전력 무선 MCU - 코인 셀 배터리로 10년 이상의 배터리 수명으로 장거리를 달성하십시오. CC1310 제품은 Arm® Cortex-M3 애플리케이션 코어, 무선 기능을 위한 Arm Cortex-M0, 초저전력 작동을 위한 독점 16비트 센서 컨트롤러 코어가 탑재된 초저전력 Sub-1GHz 무선 MCU입니다.
  • RadioCrafts -RadioCrafts는 최종 제품에 즉시 통합될 수 있는 전체 MIOTY 스택을 갖춘 소형 라디오 모듈을 제공합니다. TI SimpleLink CCXXX 무선 MCU에 기반을 둔 모듈은 MIOTY 무선 모뎀(AT-명령이 있는 UART 인터페이스)로 사용하거나 전체 애플리케이션 코드(소프트웨어 API)를 실행할 수 있습니다. 이 모듈은 프로토타입 및 개념 증명에 사용하여 자체 애플리케이션 데이터를 MIOTY 게이트웨이로 전송할 수 있는 개발 키트에서 지원됩니다

MIOTY용 소프트웨어 솔루션:

  • MIOTY 프로토콜 소프트웨어 애플리케이션 바이너리 - TI의 MIOTY 프로토콜 소프트웨어는 MIOTY 연결을 입증하기 위해 SimpleLink 다중 대역 SimpleLink 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트(LPSTK-CC1352R)를 사용합니다. MIOTY 프로토콜 소프트웨어에는 센서 데이터를 측정하고 MIOTY 게이트웨이로 데이터를 전송하는 TI의 데모 소프트웨어가 포함되어 있습니다. TILaunchPad SensorTag 키트에는 온도 및 습도, 홀 효과, 가속도계, 주변광 등 4개의 온보드 초저전력 센서가 포함되어 있습니다.
  • Stackforce GmbH의 MIOTY 프로토콜 스택 - 개발 주기를 단축하고 MIOTY 네트워크를 개발하고자 하는 고객을 위해 TI는 MIOTY 개발을 위한 생산 준비가 된 MIOTY 스택을 제공하는 Stackforce와 제휴를 체결했습니다. 이 솔루션은 SimpleLink 무선 MCU 에코시스템 기반 기반의 완벽한 소프트웨어 솔루션으로, SimpleLink Sub-1GHz 및 이중 대역 무선 MCU를 지원합니다.
  • MIOTY-LPSTK - 868 및 915MHz 데모 애플리케이션용 Mioty 프로토콜 LaunchPad ™ SensorTag 키트입니다. TI의 DMM(Dynamic Multiprotocol Manager)을 활용하는 Bluetooth LE 5.2 스택과 병렬로 mioty Sub 1GHz 스택을 실행하는 TI LPSTK(CC1352R)에 대한 데모 애플리케이션을 사용할 준비가 되었습니다. 장거리 mioty 프로토콜을 통해 LPSTK의 센서 데이터(온도, 습도, 배터리)의 판독 및 전송. BLE-mioty 및 mioty-BLE 브리지 모드. 사용자 지정 페이로드를 지정하고 양방향 메시지를 받기 위한 mioty 스택 구성에 대한 직접 액세스를 위한 CLI/UART 인터페이스.
  • MIOTY-STACK- ETSI TS 103357 표준을 준수하는 TI CC1352R, CC1352P 및 CC1312 mioty 스택 라이브러리(libmioty)용 mioty 스택. 다양한 칩셋, 개방형 스택 API 및 사전 빌드 지역 프로필(EU1, EU2, US0)에 대한 동적 지원. OTA 연결, 가변 페이로드 크기, 표준 및 광대역 모드, 지역 프로필 간 동적 전환과 같은 고급 기능. Mioty Code Composer Studio(CCS) 데모 프로젝트.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

MIOTY 하드웨어 번들(MIOTY-HW-BDL)에 게이트웨이가 포함되어 있지 않으므로 MIOTY 게이트웨이는 제3자를 통해 구매해야 합니다. 게이트웨이를 구입하려면 MIOTY 스토어를 방문하십시오.

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

MIOTY-DEMO-SW — MIOTY protocol software application binary for 868 MHz for LPSTK-CC1352R demo

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

MIOTY-DEMO-SW — MIOTY protocol software application binary for 868 MHz for LPSTK-CC1352R demo

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
추가 자료 MIOTY® Demo Software Quick Start Guide (Rev. A) 2020. 9. 4

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ Sub-1GHz CC13x0 소프트웨어 개발 키트 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK — SimpleLink™ CC13x2 및 CC26x2 SDK(소프트웨어 개발 키트)

하드웨어 개발

개발 키트
LAUNCHXL-CC1312R1 — sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1312R LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC1352R1 — SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352R LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LAUNCHXL-CC1310 — sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1310 LaunchPad™ 개발 키트 LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트