PHYTC-3P-PHYBOARD-AM335X

PHYTC-3P-PHYBOARD-AM335X

시작: PHYTEC
지금 주문하기

개요

phyBOARD®-AM335x는 캐리어 보드 PCB에 직접 납땜되는 TI Sitara™ AM335x를 기반으로 하는 phyCORE-AM335x SOM(System On Module)을 갖추고 있습니다. 캐리어 보드에 대한 SOM의 이 "DSC(직접 납땜 연결)" 방식은 보드 간 커넥터를 제거하여 시스템 비용을 줄입니다. Pico-ITX 폼 팩터에서 phyBOARD는 광범위한 강력한 산업 응용 제품에 배포하는 데 이상적입니다.

PHYTEC는 고객이 복잡한 제품을 빠르고 쉽게 시장에 출시할 수 있도록 지원하는 SOM(System on Modules), 임베디드 미들웨어 및 설계 서비스의 업계 최고의 공급자이며 통합자입니다. 심도 있는 전문 지식, 고품질 제품, 공급망 전문 지식 및 민첩한 협업 사례를 활용하여 설계부터 생산까지 고객을 안내합니다. 사내 어셈블리와 외부 생산 파트너를 모두 보유한 PHYTEC는 낮은 볼륨에서 높은 볼륨까지 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

30년 이상 다양한 산업 분야의 고객에게 SOM과 관련 하드웨어, 소프트웨어, 키트 및 설계 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 솔루션을 통해 고객은 출시 기간, 개발 비용 및 설계 위험을 줄일 수 있습니다. TI와의 전략적 제휴를 통해 PHYTEC은 Sitara 프로세서 및 기타 TI 장치를 위한 최초의 시장 솔루션을 제공했습니다.

PHYTEC은 TI 타사 네트워크의 회원사이며 독일 마인츠에 본사를 두고 있으며 미국, 프랑스, 중국 및 인도에 지사를 두고 있습니다.

www.phytec.com에서 PHYTEC에 대해 자세히 알아보십시오.

특징
  • phyCORE®-AM335x SOM(System on Module)
  • 10/100 RMII 이더넷 2개
  • CAN, RS-232, USB, SD, WiFi, 오디오, 디스플레이 지원
  • 100 x 72mm(Pico-ITX 형식)
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM3351 — Sitara 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이 AM3352 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN AM3354 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN AM3356 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
PHYTEC의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

PB-00802 — PHYTEC® phyBOARD®-AM335x development kit for AM335x Arm®-based Sitara™ processors

지원되는 제품 및 하드웨어

PB-00802 — PHYTEC® phyBOARD®-AM335x development kit for AM335x Arm®-based Sitara™ processors

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
PHYTC-3P-SOMS — TI ARM 기반 프로세서 및 마이크로컨트롤러용 PHYTEC 시스템 온 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 PHYTEC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.