PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P

PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P

시작: PHYTEC
지금 주문하기

개요

The phyCORE®-AM62P SOM is optimized for next-generation, cost-effective HMI, advanced multimedia, and industrial control applications. It features a powerful 3D GPU delivering up to 50 GFLOPS and a dedicated hardware video processing unit (VPU) supporting 4K H.264/H.265 encode and decode for seamless video streaming and fluid user interfaces. With support for triple independent displays (OLDI/LVDS, MIPI DSI, and DPI), a 4-lane MIPI CSI camera interface, and robust industrial connectivity including dual gigabit ethernet with TSN and up to 4x CAN FD®, the phyCORE-AM62P delivers a premium visual and connected experience for high-volume, performance-driven embedded designs.

특징
  • High-performance graphics and connectivity: Designed for space-constrained embedded systems requiring high performance and full feature access.
  • Powerful processing: Features the TI AM62P54 processor with Arm® Cortex®-A53 and Cortex®-R5F architectures, supported by a 3D GPU co-processor with MM JPEG encoder.
  • Advanced display support: Supports multiple display interfaces including OLDI (LVDS), 24-bit DPI, and DSI for rich graphical user interfaces.
  • Camera and vision integration: Integrated MIPI CSI camera interface for machine vision, monitoring systems, and intelligent edge devices.
  • Extensive industrial connectivity: Includes Gigabit Ethernet, 4x MCAN with CAN FD® support, 2x USB 2.0 OTG, 9x UART, 5x SPI/SSP, 6x I²C, and GPIO.
  • Flexible memory options: Supports up to 8 GB LPDDR4 RAM, 128 GB max eMMC, 64 MB NOR flash, and 2x SD/SDIO/MMC interfaces.
  • Industrial-grade operating conditions: Rated for –40 to 85°C industrial temperature range with 2.37 W typical power consumption at 5.0 V supply.
  • Compact, production-ready design: Space-efficient 35 mm x 50 mm form factor with a 280-pin 0.5 mm pitch connector.
  • Linux® software support: Supported by Yocto-based Linux BSPs with quickstart guides, release notes, and pre-built images.

 

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

KPB-08137 — phyBOARD-AM62Px development kit

지원되는 제품 및 하드웨어

KPB-08137 phyBOARD-AM62Px development kit

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

PCM-081 — phyCORE-AM62Px SOM

지원되는 제품 및 하드웨어

PCM-081 phyCORE-AM62Px SOM

close
버전: null
출시 날짜:
소프트웨어 개발 키트(SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62P HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 고급 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱 및 임베디드 안전을 지원하는 오토모티브 디스플레이 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P AM62P 프로세서용 Critical Link SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P PHYTEC phyCORE-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px 시스템 온 모듈 SK-AM62P-LP AM62P 스타터 키트 평가 모듈 TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex Verdin-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) VAR-3P-SOM-AM62P 3D GPU를 탑재한 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 프로세서를 위한 Variscite SOM(시스템 온 모듈)

MCU-PLUS-SDK-AM62P MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
버전: 12.01.00.28
출시 날짜: 2026. 7. 31
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62P HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 고급 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱 및 임베디드 안전을 지원하는 오토모티브 디스플레이 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P AM62P 프로세서용 Critical Link SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P PHYTEC phyCORE-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px 시스템 온 모듈 SK-AM62P-LP AM62P 스타터 키트 평가 모듈 TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex Verdin-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) VAR-3P-SOM-AM62P 3D GPU를 탑재한 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 프로세서를 위한 Variscite SOM(시스템 온 모듈)

문서

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

출시 정보

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

새 소식

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
지원 소프트웨어

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62P HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 고급 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱 및 임베디드 안전을 지원하는 오토모티브 디스플레이 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P AM62P 프로세서용 Critical Link SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P PHYTEC phyCORE-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px 시스템 온 모듈 SK-AM62P-LP AM62P 스타터 키트 평가 모듈 TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex Verdin-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) VAR-3P-SOM-AM62P 3D GPU를 탑재한 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 프로세서를 위한 Variscite SOM(시스템 온 모듈)
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 PHYTEC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.