TRDX-3P-VERDIN-AM62P

TRDX-3P-VERDIN-AM62P

시작: Toradex
지금 주문하기

개요

Verdin AM62P는 고성능 임베디드 3D 디스플레이 애플리케이션을 위해 설계된 기존 Verdin AM62 SoM(시스템 온 모듈)을 확장하여 최대 50GFLOPS의 그래픽 성능을 제공합니다. 확장 가능한 Arm Cortex-A53 코어, 다중 화면 고해상도 디스플레이 지원, 3D 그래픽 가속, 4K 비디오 가속 및 광범위한 주변 기기를 갖춘 Verdin AM62P는 광범위한 산업용 애플리케이션에 이상적입니다.


SoM은 GPIO, I2C, SPI, USB, CAN FD, UART를 비롯해 MIPI DSI 디스플레이 및 CSI 카메라 인터페이스 등 다양한 인터페이스를 제공합니다. 또한 IEEE1588을 지원하는 기가비트 이더넷 PHY를 탑재하고 있으며, RGMII 인터페이스를 갖춘 두 번째 이더넷 MAC도 제공해 캐리어 보드에 두 번째 기가비트 이더넷 PHY를 추가할 수 있습니다. 이를 통해 듀얼 이더넷 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.


산업 자동화, 의료, 운송, 테스트 및 계측 등 산업을 대상으로 하는 Verdin AM62P는 뛰어난 멀티미디어 기능과 강력한 연결성을 갖춘 다목적 솔루션입니다.

특징
  • 최대 8GB LPDDR4 RAM 및 최대 32GB eMMC
  • 이더넷 2개, CAN-FD 4개, USB 2.0 OTG 2개
  • 고급 하드웨어 보안 
  • MIPI CSI 4개, 디스플레이 3개(OLDI/LVDS, DSI)
  • 3D GPU
  • 치수 70mm x 35mm
  • Verdin 폼 팩터
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62P HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm®Cortex®-A53 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Toradex의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

IVY — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62P

지원되는 제품 및 하드웨어

IVY Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62P

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

VERDIN-AM62P — System on module (SoM) /based on AM62P quad Cortex™-A53 processor with GPU

지원되는 제품 및 하드웨어

VERDIN-AM62P System on module (SoM) /based on AM62P quad Cortex™-A53 processor with GPU

close
버전: null
출시 날짜:
소프트웨어 개발 키트(SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62P HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 고급 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱 및 임베디드 안전을 지원하는 오토모티브 디스플레이 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P AM62P 프로세서용 Critical Link SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P PHYTEC phyCORE-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px 시스템 온 모듈 SK-AM62P-LP AM62P 스타터 키트 평가 모듈 TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex Verdin-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) VAR-3P-SOM-AM62P 3D GPU를 탑재한 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 프로세서를 위한 Variscite SOM(시스템 온 모듈)

MCU-PLUS-SDK-AM62P MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
버전: 12.01.00.28
출시 날짜: 2026. 7. 31
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62P HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 고급 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱 및 임베디드 안전을 지원하는 오토모티브 디스플레이 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P AM62P 프로세서용 Critical Link SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P PHYTEC phyCORE-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px 시스템 온 모듈 SK-AM62P-LP AM62P 스타터 키트 평가 모듈 TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex Verdin-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) VAR-3P-SOM-AM62P 3D GPU를 탑재한 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 프로세서를 위한 Variscite SOM(시스템 온 모듈)

문서

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

출시 정보

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

새 소식

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
지원 소프트웨어

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62P HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 고급 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱 및 임베디드 안전을 지원하는 오토모티브 디스플레이 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P AM62P 프로세서용 Critical Link SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P PHYTEC phyCORE-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px 시스템 온 모듈 SK-AM62P-LP AM62P 스타터 키트 평가 모듈 TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex Verdin-AM62Px SOM(시스템 온 모듈) VAR-3P-SOM-AM62P 3D GPU를 탑재한 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 프로세서를 위한 Variscite SOM(시스템 온 모듈)
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Toradex에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.