PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P
개요
phyFLEX®-AM62P SOM은 차세대 비용 효율적 HMI, 고급 멀티미디어 및 산업용 제어 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 최대 50GFLOPS의 성능을 가진 강력한 3D GPU와 원활한 비디오 스트리밍 및 유연한 사용자 인터페이스를 위해 4K H.264/H.265 인코딩 및 디코딩을 지원하는 전용 하드웨어 VPU(비디오 처리 장치)를 특징으로 합니다. 3중 독립 디스플레이(OLDI/LVDS, MIPI DSI, DPI) 지원, 4레인 MIPI CSI 카메라 인터페이스, 그리고 TSN을 지원하는 듀얼 기가비트 이더넷과 최대 4개의 CAN-FD를 포함한 강력한 산업용 연결 기능을 갖추고 있습니다. phyCORE-AM62P는 대량 생산되는 고성능 임베디드 설계에 프리미엄 시각 및 연결 경험을 제공합니다.
특징
- 최대 8GB LPDDR4 RAM 및 최대 128GB eMMC
- 이더넷 2개, CAN-FD 4개, USB 2.0 OTG 2개
- 고급 하드웨어 보안
- MIPI CSI 4개, 디스플레이 3개(OLDI/LVDS, DSI)
- 3D GPU
- 37mm × 40mm FPSC 폼 팩터
주문 및 개발 시작
PFL-G-06 — phyFLEX-AM62Px SOM
PFL-G-06 — phyFLEX-AM62Px SOM
MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Linux Installer
MCU PLUS SDK Windows Installer
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
문서
MCU PLUS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
TI ARM CLANG compiler
Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
Software bill of materials
Manifest of software components used with license details
출시 정보
Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
새 소식
- Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
- OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
- SnagFactory flashing method support
- Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
- Bug Fixes
PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.