PIDEU-3P-W602

개요

PAN W602-1은 비용 효율적인 프로젝트를 위한 Bluetooth® 저에너지 기능이 통합된 단일 밴드 2.4GHz 컴패니언 모듈로, 텍사스 인스트루먼트의 칩셋 CC3301을 기반으로 합니다.

PAN W602-2는 Bluetooth 저에너지가 통합된 듀얼 밴드 2.4 및 5GHz 컴패니언 모듈로, 더 많은 데이터 속도나 더 적은 간섭이 필요하고 텍사스 인스트루먼트의 칩셋 CC3351을 기반으로 합니다. 

컴패니언 모듈은 SDIO 또는 SPI를 통해 Wi-Fi® 및 HS UART 또는 SPI를 통해 Bluetooth용 Linux® 또는 FreeRTOS 기반 호스트 플랫폼에 연결하여 원활한 무선 통신이 가능합니다.

소형 폼 팩터에서 모듈에는 통합 칩 안테나 또는 하단 패드를 통해 외부 안테나를 연결할 수 있는 옵션이 함께 제공됩니다. 이 솔루션은 CE RED, FCC, ISED, MIC 및 RCM 인증을 목표로 합니다.

특징

Wi-Fi 6(802.11b/g/n/ax) 및 Bluetooth 5.4(LE)

작동 온도: -40~+85°C

크기:

  • 8.8 x 10 x 1.8mm(W602-1B, W602-2B)
  • 8.8 x 15.25 x 1.8mm(W602-1C, W602-2C)

안테나 옵션:

  • 통합 칩
  • 하단 패드
  • 외부 인증 안테나 유형: (플렉스) PCB/단자

인증:

  • CE RED, FCC, ISED, MIC, RCM

호스트 인터페이스:

  • Wi-Fi: SDIO, SPI
  • Bluetooth: UART, SDIO, SPI
Wi-Fi 제품
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3351 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

W602-1B — 하단 패드가 있는 2.4GHz Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

W602-1B — 하단 패드가 있는 2.4GHz Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

W602-1C — 통합 칩 안테나가 있는 2.4GHz Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

W602-1C — 통합 칩 안테나가 있는 2.4GHz Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

W602-2B — 하단 패드가 있는 2.4/5GHz Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

W602-2B — 하단 패드가 있는 2.4/5GHz Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

W602-2C — 통합 칩 안테나가 있는 2.4/5GHz Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

W602-2C — 통합 칩 안테나가 있는 2.4/5GHz Wi-Fi 6 및 BLE 5.4 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Panasonic Industrial Devices Europe GmbH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.