PMP10171

PMP10171

설계 파일

개요

The PMP10171 reference design is a boost LED driver with four outputs. It has an input voltage range of 10 .. 30V and provides 500mA at 40V maximum. A microcontroller provides an adjustable PWM signal for adjusting the brightness of the LEDs.

특징
  • Four Channels
  • PWM-Dimming by Microcontroller
  • Only Ceramic Capacitors for High Reliability
출력 전압 옵션 PMP10171.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 40
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 20
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAK4.PDF (893 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGS3.PDF (428 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGS2.PDF (24 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGS5.ZIP (157 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAV0.ZIP (56 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGS4.PDF (462 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGS1.PDF (561 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

백라이트 LED 드라이버

TPS61197 — LCD TV용 단일 스트링 WLED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

SM74611 — 0.5V~30V 스마트 바이패스 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A16 — 100mA, 60V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터, 전원 양호 및 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCAV1 — PMP10171 Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP10171 — 4채널 LED 스포트라이트 드라이버 레퍼런스 설계

TIDCAV1 — PMP10171 Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 9. 8
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP10171 — 4채널 LED 스포트라이트 드라이버 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcav1 or www.ti.com/lit/xx/tidcav1/tidcav1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAV1. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10171 Test Results 2015. 9. 9