PMP10594

PMP10594

설계 파일

개요

PMP10594는 배터리 충전기 애플리케이션에 LM5175 컨트롤러를 사용하는 동기 4스위치 벅-부스트 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 출력 전압 설정값은 7.1V~9.2V 범위에 걸쳐 PWM 신호를 사용하여 조정할 수 있습니다. I2C 프로그래밍은 평균 입력 전류와 충전 전류를 독립적으로 제어할 수 있습니다. 최대 눈금 입력 전류 제한은 6A이며, 충전 전류는 12.5A로 프로그래밍 가능합니다. LM5175 평균 전류 루프는 최대 출력 전류를 20A로 설정하며, 정상 상황에서는 절대 이러한 수준이 되지는 않을 것입니다. 추가적인 펄스 대 펄스 전류 제한이 전류 모드 컨트롤러에 내재적으로 존재하므로 매우 강력한 설계가 됩니다. 배터리 전압이 6V 미만일 경우 배터리 차단 스위치를 사용하여 세류 충전을 제공합니다.

특징
  • 115W 최대 출력 전력
  • 피크 효율 97%
  • PWM 조정 가능 출력 전압
  • 12C 프로그래머블 입력 및 충전 전류
  • 외부 클록과 동기화 가능
출력 전압 옵션 PMP10594.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 22.5
Vout(공칭값) (V) 9.2
Iout(최대)(A) 12.5
출력 전력(W) 115
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDY4.PDF (2652 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRU48.PDF (151 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRU47.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRU50.ZIP (963 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE57.ZIP (307 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRU49.PDF (1099 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRU46.PDF (244 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA199 — 26V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전위차계(DigiPot)

TPL0102-100 — I2C 인터페이스 및 비휘발성 메모리를 지원하는 256탭 듀얼 채널 디지털 포텐셔미터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV272 — 듀얼, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 8.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87330Q3D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 3mm x 3mm 전원 블록, 20A

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87353Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40 A

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G34 — 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM431 — 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10594 Test Results 2017. 12. 6