홈 전력 관리 MOSFET

CSD87330Q3D

활성

제품 상세 정보

VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 20 Power loss (W) 2 Ploss current (A) 15 Features Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 20 Power loss (W) 2 Ploss current (A) 15 Features Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DPB) 8 10.89 mm² (3.3 mm × 3.3 mm)
  • Half-Bridge Power Block
  • Up to 27-V VIN
  • 90% System Efficiency at 15 A
  • Up to 20-A Operation
  • High-Frequency Operation (Up to 1.5 MHz)
  • High-Density SON 3.3-mm × 3.3-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low-Switching Losses
  • Ultra-Low Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Lead-Free Terminal Plating
  • Half-Bridge Power Block
  • Up to 27-V VIN
  • 90% System Efficiency at 15 A
  • Up to 20-A Operation
  • High-Frequency Operation (Up to 1.5 MHz)
  • High-Density SON 3.3-mm × 3.3-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low-Switching Losses
  • Ultra-Low Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Lead-Free Terminal Plating

The CSD87330Q3D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 3.3-mm × 3.3-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller/driver.




The CSD87330Q3D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 3.3-mm × 3.3-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller/driver.




다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
CSD87335Q3D 활성 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 3mm x 3mm 전원 블록, 25A Alternate lower power loss
CSD87331Q3D 활성 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 3mm x 3mm 전원 블록, 15A Alternate higher power loss

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 CSD87330Q3D Synchronous Buck NexFET™ Power Block datasheet (Rev. D) PDF | HTML 2016. 12. 6
애플리케이션 노트 MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 2025. 10. 27
애플리케이션 노트 Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024. 11. 6
애플리케이션 노트 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024. 3. 25
애플리케이션 노트 QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023. 12. 6
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022. 5. 31
선택 가이드 Power Management Guide 2018 (Rev. R) 2018. 6. 25
애플리케이션 노트 Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011. 11. 16
애플리케이션 노트 PowerStack™ Packaging Technology Overview 2011. 7. 18

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

개발 키트

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 평가 모듈

EVMK2GX("K2G"라고도 함) 1GHz EVM(평가 모듈)을 사용하면 개발자가 66AK2Gx 프로세서 제품군의 평가를 즉시 시작하고 오디오, 산업용 모터 제어, 스마트 그리드 보호 및 기타 고신뢰성, 실시간 컴퓨팅 집약적 애플리케이션의 개발을 가속화할 수 있습니다. 기존의 KeyStone 기반 SoC 장치와 마찬가지로 66AK2Gx는 DSP 및 Arm® 코어가 모두 시스템의 모든 메모리와 주변 장치를 마스터할 수 있습니다. 이 아키텍처는 DSP 중심 또는 Arm 중심의 시스템 설계를 달성할 수 있는 소프트웨어 유연성을 (...)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

CSD87330Q3D Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM024B.ZIP (5 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

크기, 비용 및 성능을 신속하게 절충하여 애플리케이션 조건에 따라 최적의 MOSFET을 선택합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

PMP10594 — 97% 효율, 125W, 넓은 입력 동기 4-스위치 벅-부스트 배터리 충전기 레퍼런스 설계

PMP10594는 배터리 충전기 애플리케이션에 LM5175 컨트롤러를 사용하는 동기 4스위치 벅-부스트 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 출력 전압 설정값은 7.1V~9.2V 범위에 걸쳐 PWM 신호를 사용하여 조정할 수 있습니다. I2C 프로그래밍은 평균 입력 전류와 충전 전류를 독립적으로 제어할 수 있습니다. 최대 눈금 입력 전류 제한은 6A이며, 충전 전류는 12.5A로 프로그래밍 가능합니다. LM5175 평균 전류 루프는 최대 출력 전류를 20A로 설정하며, 정상 상황에서는 절대 이러한 수준이 되지는 않을 것입니다. 추가적인 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VSON-CLIP (DPB) 8 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상