PMP10600

PMP10600

설계 파일

개요

The PMP10600.1 reference design provides all the power supply rails necessary to power Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z015) FPGA.   This design uses several LMZ3 series modules, LDOs, and a DDR termination regulator.  It also features one LM3880 for power up and power down sequencing.  This design uses a 12V input.

특징
  • Provides all the power supply rails needed for a Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z015)
  • Design optimized to support a 12V input
  • On board power up and power down sequencing
  • Supports DDR3 memory device
  • Module design for ease of use
출력 전압 옵션 PMP10600.1 PMP10600.2
입력 전압(최소)(V) 10.8 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2 13.2
Vout(공칭값) (V) 1 1.8
Iout(최대)(A) 3 1.3
출력 전력(W) 3 2.34
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU738.PDF (677 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCK3.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC870.ZIP (9189 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCK2.PDF (326 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS560200 — 고급 Eco-Mode™를 지원하는 17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 레귤레이터(SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3991 — 300mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A3501 — 1A, 저잡음, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP2998 — 1.5A DDR 터미네이션 레귤레이터(셧다운 핀 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ31503 — 4.5V~15V, 3A 스텝다운 전원 모듈(9x15x2.8mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF
시퀀서

LM3880 — 고정 시간 지연을 지원하는 3레일 간단한 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10600 Test Results 2015. 1. 14