PMP11600

PMP11600

설계 파일

개요

PMP11600은 5V 2A 어댑터 애플리케이션을 위한 레퍼런스 설계입니다. 이 솔루션은 고효율 1차측 컨트롤러 UCC28704를 구현하며, 완벽한 테스트를 거치고 전도 EMI를 통과합니다. 이 설계는 고효율을 위해 볼트-초 밸런스 제어 동기 정류기 UCC24636을 사용합니다. 이 보드는 37mm x 30mm x 12mm 크기입니다. 저가형 EE16 일반 변압기가 사용됩니다.

특징
  • 1차측 조정을 지원하는 동기 정류기 QR 플라이백
  • 최대 8W/in3 전력 밀도
  • 적은 부품 수로 양호한 열 성능
  • 완벽한 테스트 및 CE 통과
  • 크기 37mm x 30mm x 12mm
출력 전압 옵션 PMP11600.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 10
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCB1.PDF (787 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNJ1.PDF (148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNJ0.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNJ3.ZIP (28 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCM3.ZIP (511 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNJ2.PDF (989 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNI9.PDF (218 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28704 — 1차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11600 Test Results 2016. 9. 7

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP4403 — USB Type-C DFP 충전기 5V3A SSR 제어 어댑터 레퍼런스 디자인