PMP15019

PMP15019

설계 파일

개요

PMP15019는 LM5141-Q1 저 IQ 동기 벅 컨트롤러를 고전류 차량용 DC/DC 전원 공급 장치의 핵심으로 사용합니다. PMP15019는 VOUT +0.5V~42V의 입력 전압 범위에서 작동합니다. EVM은 최대 부하 전류 15A, 20A 과도 전류로 5.0V 출력(기본)을 제공합니다.  이 장치는 구성 가능하며 VOUT을 3.3V로 설정할 수 있고 오실레이터 주파수는 440kHz(기본값) 또는 2.2MHz에서 전환하도록 설정할 수 있습니다.

특징
  • 5.5V~42Vin, 5V@15A 연속, 20A 피크
  • ~93.5% 효율
  • 솔루션 크기: 2.0인치 x 3.0인치(최대 부품 높이: 0.4인치)
출력 전압 옵션 PMP15019.1
입력 전압(최소)(V) 5.5
입력 전압(최대)(V) 42
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 100
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCZ0.PDF (1654 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQ61.PDF (218 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQ60.PDF (111 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQ63A.ZIP (583 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD90.ZIP (412 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQ62.PDF (1298 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQ59.PDF (347 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5141-Q1 — 오토모티브 넓은 입력 2.2MHz 저 IQ 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

LM5141-Q1 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립 실행형 툴은 낮은 IQ를 지원하는 LM5141-Q1 65V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러에 기반한 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 원활하게 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5141 — 저 Iq, 넓은 입력 범위의 동기 벅 컨트롤러 LM5141-Q1 — 오토모티브 넓은 입력 2.2MHz 저 IQ 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15019 — LM5141-Q1을 지원하는 오토모티브 고전류, 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 레퍼런스 디자인 PMP15041 — 2.2MHz에서 작동하는 25W 차량용 시동-정지 레퍼런스 설계 PMP20682 — 차량용 클러스터용 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계 PMP20818 — 스토리지 서버용 137W 저장 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21795 — 오토모티브 EMI 및 열 최적화 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계 PMP30339 — 3.3V @ 12.0A를 지원하는 오토모티브 동기 벅 레퍼런스 디자인 TIDA-01413 — 두 개의 4Gbps 쿼드 디시리얼라이저를 갖춘 ADAS 8채널 센서 퓨전 허브 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 동기 벅 컨버터 평가 모듈

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
최신 버전
버전: A6
출시 날짜: 2025. 3. 6

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5141 — 저 Iq, 넓은 입력 범위의 동기 벅 컨트롤러 LM5141-Q1 — 오토모티브 넓은 입력 2.2MHz 저 IQ 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15019 — LM5141-Q1을 지원하는 오토모티브 고전류, 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 레퍼런스 디자인 PMP15041 — 2.2MHz에서 작동하는 25W 차량용 시동-정지 레퍼런스 설계 PMP20682 — 차량용 클러스터용 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계 PMP20818 — 스토리지 서버용 137W 저장 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21795 — 오토모티브 EMI 및 열 최적화 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계 PMP30339 — 3.3V @ 12.0A를 지원하는 오토모티브 동기 벅 레퍼런스 디자인 TIDA-01413 — 두 개의 4Gbps 쿼드 디시리얼라이저를 갖춘 ADAS 8채널 센서 퓨전 허브 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 동기 벅 컨버터 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15019 Test Results 2017. 2. 28