PMP20818

PMP20818

설계 파일

개요

PMP20818은 LM3481 비동기 부스트 및 LM5141-Q1 동기 벅 컨트롤러를 사용하는 홀드업 레퍼런스 설계입니다. 12V 입력 공급이 가능하면 벅 컨버터가 비활성화되고 부스트 컨버터가 정전식 홀드업 뱅크를 충전합니다. 정전이 발생하면 부스트 컨버터가 비활성화되고 벅 컨버터가 활성화되어 12V 입력 레일을 12.5A 부하로 15ms 동안 홀드업할 수 있습니다.

특징
  • 부스트 후 동기식 벅
  • 피크 전류 모드 제어
  • 입력 전력 손실 시 벅이 자동으로 켜짐
  • 사용자 제어가 필요하지 않음
  • 저손실 벅으로 홀드업 시간 극대화
출력 전압 옵션 PMP20818.1 PMP20818.2
입력 전압(최소)(V) 13 12
입력 전압(최대)(V) 50 50
Vout(공칭값) (V) 11 50
Iout(최대)(A) 12.5 .05
출력 전력(W) 137.5 2.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE02.PDF (1447 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUF7.PDF (146 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUF6.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUF9.ZIP (895 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE79.ZIP (350 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUF8.PDF (956 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUF5.PDF (253 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481 — 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5141-Q1 — 오토모티브 넓은 입력 2.2MHz 저 IQ 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 59mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

LM5141-Q1 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립 실행형 툴은 낮은 IQ를 지원하는 LM5141-Q1 65V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러에 기반한 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 원활하게 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM5141 — 저 Iq, 넓은 입력 범위의 동기 벅 컨트롤러 LM5141-Q1 — 오토모티브 넓은 입력 2.2MHz 저 IQ 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15019 — LM5141-Q1을 지원하는 오토모티브 고전류, 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 레퍼런스 디자인 PMP15041 — 2.2MHz에서 작동하는 25W 차량용 시동-정지 레퍼런스 설계 PMP20682 — 차량용 클러스터용 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계 PMP20818 — 스토리지 서버용 137W 저장 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21795 — 오토모티브 EMI 및 열 최적화 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계 PMP30339 — 3.3V @ 12.0A를 지원하는 오토모티브 동기 벅 레퍼런스 디자인 TIDA-01413 — 두 개의 4Gbps 쿼드 디시리얼라이저를 갖춘 ADAS 8채널 센서 퓨전 허브 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 동기 벅 컨버터 평가 모듈

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
최신 버전
버전: A6
출시 날짜: 2025. 3. 6

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5141 — 저 Iq, 넓은 입력 범위의 동기 벅 컨트롤러 LM5141-Q1 — 오토모티브 넓은 입력 2.2MHz 저 IQ 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15019 — LM5141-Q1을 지원하는 오토모티브 고전류, 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 레퍼런스 디자인 PMP15041 — 2.2MHz에서 작동하는 25W 차량용 시동-정지 레퍼런스 설계 PMP20682 — 차량용 클러스터용 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계 PMP20818 — 스토리지 서버용 137W 저장 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21795 — 오토모티브 EMI 및 열 최적화 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계 PMP30339 — 3.3V @ 12.0A를 지원하는 오토모티브 동기 벅 레퍼런스 디자인 TIDA-01413 — 두 개의 4Gbps 쿼드 디시리얼라이저를 갖춘 ADAS 8채널 센서 퓨전 허브 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 동기 벅 컨버터 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20818 Test Results 2017. 12. 11