버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

LM5141DESIGN-CALC

LM5141-Q1 controller quickstart design tool

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: A6
출시 날짜: 2025. 3. 6

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨트롤러
LM5141 — 저 Iq, 넓은 입력 범위의 동기 벅 컨트롤러 LM5141-Q1 — 오토모티브 넓은 입력 2.2MHz 저 IQ 동기 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15019 — LM5141-Q1을 지원하는 오토모티브 고전류, 넓은 VIN 동기 벅 컨트롤러 레퍼런스 디자인 PMP15041 — 2.2MHz에서 작동하는 25W 차량용 시동-정지 레퍼런스 설계 PMP20682 — 차량용 클러스터용 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계 PMP20818 — 스토리지 서버용 137W 저장 컨버터 레퍼런스 설계 PMP21795 — 오토모티브 EMI 및 열 최적화 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계 PMP30339 — 3.3V @ 12.0A를 지원하는 오토모티브 동기 벅 레퍼런스 디자인 TIDA-01413 — 두 개의 4Gbps 쿼드 디시리얼라이저를 갖춘 ADAS 8채널 센서 퓨전 허브 레퍼런스 설계
평가 보드
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 동기 벅 컨버터 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.