PMP20771

120VAC 입력, PSR 5V 25W 플라이백 레퍼런스 설계

PMP20771

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 2차측에 동기 정류를 지원하는 120Vac~5V 1차측 조정 플라이백 컨버터입니다.  레퍼런스 설계는 67mW에서 대기 전력이 매우 낮습니다.  UCC28704는 옵토커플러를 사용하지 않고도 통합 CC-CV 조정이 가능합니다. PMP20771은 동기 정류를 활용하여 설계된 부하 범위에서 시스템 효율성을 개선합니다.

특징
  • 전부하에서 88% 이상의 효율
  • 낮은 대기 전력, 무부 시 67mW
  • 1oz, 7mm x 38mm 크기의 2중 보드
  • 1차측 조정 때문에 옵토커플러가 필요하지 않음
출력 전압 옵션 PMP20771.1
입력 전압(최소)(V) 108
입력 전압(최대)(V) 132
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 25
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDU0.PDF (2006 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTE2.PDF (98 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTE1.PDF (37 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTE0.PDF (111 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC287041차측 조정(PSR)을 사용하는 고효율 오프라인 CV 및 CC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17559Q530V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20771 Test Results 2017. 11. 13

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP20172 포트 전력 관리 DC/DC 충전기를 지원하는 36W USB 듀얼 포트 USB Type-C™ PD 레퍼런스 설계