PMP20878

PMP20878

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고전력 PoE PD(전동 장치) + 능동 클램프 순방향 컨버터입니다.  TPS2373 고전력 PD 컨트롤러 EVM(TPS2373-4EVM-758)은 IEEE802.3bt 지원 PD를 구현하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다.  이는 UCC2897A 컨트롤러를 활용하여 능동 클램프 순방향 컨버터와 페어링됩니다.  동기 정류기를 사용하는 고효율 24V/3A 출력은 IP 보안 카메라 및 LED 조명 애플리케이션과 같은 고전력 PoE 애플리케이션에 이상적입니다.

IEEE802.3bt 지원 PSE 컨트롤러가 필요하신가요? TPS23881을 확인해 보세요.

특징
  • 클래스 8 IEEE802.3bt 지원 PoE PD
  • 자동 MPS
  • 고급 시동
  • 고효율을 위한 동기식 정류기(3A에서 92%)
  • 1500VRMS 절연
출력 전압 옵션 PMP20878.1
입력 전압(최소)(V) 40
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 72
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDB0.PDF (1115 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRG4A.PDF (40 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRG3B.PDF (410 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS2373 — 고급 시작의 IEEE 802.3bt PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS2373-4EVM-758 — IEEE802.3bt PoE PD 애플리케이션을 위한 TPS2373-4 평가 모듈

이 레퍼런스 설계는 고전력 PoE PD(전동 장치) + 능동 클램프 순방향 컨버터입니다.  TPS2373 고전력 PD 컨트롤러 EVM(TPS2373-4EVM-758)은 IEEE802.3bt 지원 PD를 구현하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다.  이는 UCC2897A 컨트롤러를 활용하여 능동 클램프 순방향 컨버터와 페어링됩니다.  동기 정류기를 사용하는 고효율 24V/3A 출력은 IP 보안 카메라 및 LED 조명 애플리케이션과 같은 고전력 PoE 애플리케이션에 이상적입니다.

IEEE802.3bt 지원 PSE 컨트롤러가 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP20878 — 클래스 8 고전력 PoE 절연 능동 클램프 순방향 컨버터(24V/3A) 레퍼런스 디자인 TIDA-050023 — Type-3 IEEE802.3bt 지원 플라이백 컨버터 PoE 전동 장치 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2373-4EVM-758 — IEEE802.3bt PoE PD 애플리케이션을 위한 TPS2373-4 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP20878 — 클래스 8 고전력 PoE 절연 능동 클램프 순방향 컨버터(24V/3A) 레퍼런스 디자인 TIDA-050023 — Type-3 IEEE802.3bt 지원 플라이백 컨버터 PoE 전동 장치 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20878 Test Results 2017. 6. 19