TIDA-050023

TIDA-050023

설계 파일

개요

이 설계에서는 Power over Ethernet을 통해 전력을 공급받는 장치용의 저비용, Type-3, 클래스 6, 51W 플라이백 컨버터를 보여줍니다. TPS2373-3 PD 컨트롤러는 감지 및 분류를 제공할 뿐만 아니라, 고급 시동 기능을 통해 LM51551-Q1 PWM 컨트롤러에 전원도 공급합니다. 이 설계에서는 42V~57V PoE 입력을 받고, IP 네트워크 카메라 및 무선 액세스 지점 같은 애플리케이션 용도로 12V 레일을 출력합니다.

IEEE802.3bt 지원 PSE 컨트롤러가 필요하신가요? TPS23881을 확인하세요.

특징
  • IEEE802.3bt Type-3의 전력 레벨 지원
  • 절연 다이오드 정류 플라이백 설계
  • 히컵 모드 보호 기능이 내장되어 있어 오류 시 탁월한 열 성능을 제공
  • PWM 컨트롤러를 위한 PD 고급 시동 기능
  • 자동 MPS(Maintain Power Signature)
  • AC/DC를 통한 보조 전원을 위한 오링 회로
출력 전압 옵션 TIDA-050023.1
입력 전압(최소)(V) 42
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 4.25
출력 전력(W) 51
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEL2.PDF (15667 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXW9.PDF (286 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXW7.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXW8.ZIP (2328 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF24.ZIP (713 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXX0.PDF (1559 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXX2.PDF (362 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS2373 — 고급 시작의 IEEE 802.3bt PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431LI — 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS2373-4EVM-758 — IEEE802.3bt PoE PD 애플리케이션을 위한 TPS2373-4 평가 모듈

이 설계에서는 Power over Ethernet을 통해 전력을 공급받는 장치용의 저비용, Type-3, 클래스 6, 51W 플라이백 컨버터를 보여줍니다. TPS2373-3 PD 컨트롤러는 감지 및 분류를 제공할 뿐만 아니라, 고급 시동 기능을 통해 LM51551-Q1 PWM 컨트롤러에 전원도 공급합니다. 이 설계에서는 42V~57V PoE 입력을 받고, IP 네트워크 카메라 및 무선 액세스 지점 같은 애플리케이션 용도로 12V 레일을 출력합니다.

IEEE802.3bt 지원 PSE 컨트롤러가 필요하신가요? TPS23881을 (...)

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP20878 — 클래스 8 고전력 PoE 절연 능동 클램프 순방향 컨버터(24V/3A) 레퍼런스 디자인 TIDA-050023 — Type-3 IEEE802.3bt 지원 플라이백 컨버터 PoE 전동 장치 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2373-4EVM-758 — IEEE802.3bt PoE PD 애플리케이션을 위한 TPS2373-4 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP20878 — 클래스 8 고전력 PoE 절연 능동 클램프 순방향 컨버터(24V/3A) 레퍼런스 디자인 TIDA-050023 — Type-3 IEEE802.3bt 지원 플라이백 컨버터 PoE 전동 장치 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Type 3 IEEE802.3bt-ready Flyback Converter PoE PD Reference Design 2018. 10. 18

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00741 — PoE PD 애플리케이션을 위한 비표준 PoE, UPOE 고효율 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인