PMP21309

PMP21309

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고주파 공진 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 출력 전압은 500kHz 공진 주파수의 공진 탱크를 사용하여 380V~400V의 입력 전압 범위에서 24V로 조정됩니다. 이 설계는 데드 타임 및 SR(동기 정류기) 전도를 최적화하기 위해 UCD3138A 및 UCD7138과 함께 TI의 고전압 GaN 장로치인 LMG3410R070을 사용하여 97.9%의 피크 효율을 달성합니다.

특징
  • 500kHz 공진 주파수
  • 390V에서 24V/500W 변환
  • 390V 입력에서 97.9% 효율
  • 전력 단계 X Y 치수 1.9" x 3"
출력 전압 옵션 PMP21309.1
입력 전압(최소)(V) 380
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 21
출력 전력(W) 504
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT033.PDF (2775 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXJ5.ZIP (150 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXJ4.ZIP (206 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXJ8.ZIP (2232 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEZ7.ZIP (2711 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXJ7.ZIP (1175 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXJ2.ZIP (252 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD7138 — 바디 다이오드 전도 감지 기능을 지원하는 싱글 채널 동기식 정류기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM20 — ±1.5°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3410R070 — 600V 70mΩ GaN과 통합 드라이버 및 보호

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3411R050 — 600V 50mΩ GaN과 통합 드라이버 및 사이클 단위 과전류 보호

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3411R070 — 600V 70mΩ GaN과 통합 드라이버 및 사이클 단위 과전류 보호

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3985 — 바이패스 및 활성화를 지원하는 150mA, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN half-bridge daughter card

이 레퍼런스 설계는 고주파 공진 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 출력 전압은 500kHz 공진 주파수의 공진 탱크를 사용하여 380V~400V의 입력 전압 범위에서 24V로 조정됩니다. 이 설계는 데드 타임 및 SR(동기 정류기) 전도를 최적화하기 위해 UCD3138A 및 UCD7138과 함께 TI의 고전압 GaN 장로치인 LMG3410R070을 사용하여 97.9%의 피크 효율을 달성합니다.
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP20873 — 99% 효율 1kW GaN 기반 CCM 토템 폴 PFC(역률 보정) 컨버터 레퍼런스 설계 PMP20978 — 고전압 GaN FET를 지원하는 높은 효율 및 전력 밀도 1kW 공진 컨버터 레퍼런스 디자인 PMP21309 — HV GaN FET를 지원하는 24V/500W 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP41006 — C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계 PMP41043 — C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계 TIDA-010062 — 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계 TIDM-02008 — C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC TIDM-1007 — 고효율 GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 레퍼런스 디자인
평가 보드
LMG34XX-BB-EVM — LMG341x 제품군을 위한 LMG34xx GaN 시스템 레벨 평가 마더보드
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN half-bridge daughter card

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP20873 — 99% 효율 1kW GaN 기반 CCM 토템 폴 PFC(역률 보정) 컨버터 레퍼런스 설계 PMP20978 — 고전압 GaN FET를 지원하는 높은 효율 및 전력 밀도 1kW 공진 컨버터 레퍼런스 디자인 PMP21309 — HV GaN FET를 지원하는 24V/500W 공진 컨버터 레퍼런스 설계 PMP41006 — C2000™과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1kW 레퍼런스 설계 PMP41043 — C2000과 GaN가 구현하는 CCM 토템 폴 PFC 및 전류 모드 LLC가 있는 1.6kW 레퍼런스 설계 TIDA-010062 — 1kW, 80+ 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC와 LFU 레퍼런스 설계 TIDM-02008 — C2000™ MCU를 사용하는 양방향 고밀도 GaN CCM 토템 폴 PFC TIDM-1007 — 고효율 GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC(역률 보정) 레퍼런스 디자인
평가 보드
LMG34XX-BB-EVM — LMG341x 제품군을 위한 LMG34xx GaN 시스템 레벨 평가 마더보드

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 24-V/500-W Resonant Converter Reference Design With TI HV GaN FET 2018. 11. 5

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP20306 — 입력 전압 감지를 지원하는 200V~400V 입력(정격), 삼중 출력 바이어스 전원 레퍼런스 디자인