PMP22951

PMP22951

설계 파일

개요

레퍼런스 설계는 GaN 기반 3kW 위상 변환 풀 브리지(PSFB) 컨버터입니다. 이 설계에서는 동기식 정류기(SR) MOSFET에 대한 전압 응력을 최소화하기 위해 이차측에 액티브 클램프를 사용하며, 그에 따라 FOM(figure-of-merit)이 더 우수한, 상대적으로 낮은 전압 정격 MOSFET을 활용할 수 있습니다. PMP22951은 일차측에서 30mΩ GaN을 사용하고, 동기식 정류기용으로 100V, 1.8mΩ GaN을 사용합니다. PSFB 제어는 TMS320F280049C 실시간 마이크로컨트롤러를 사용해 구현합니다. PSFB 컨버터는 스위칭 주파수 140kHz에서 작동하며, 385V 입력으로 97.45%의 피크 효율을 달성합니다.

특징
  • 385V 입력에서 97.45% 피크 효율
  • SR MOSFET에서 전압 응력을 최소화하기 위한 액티브 클램프로 더 나은 FoM 장치 사용 지원
  • 모든 GaN 솔루션
출력 전압 옵션 PMP22951.1
입력 전압(최소)(V) 350
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 54
Iout(최대)(A) 56
출력 전력(W) 3024
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Phase Shifted
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT331.PDF (1153 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMBT0.ZIP (957 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMBS9B.ZIP (345 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMBT2.ZIP (40429 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGG8.ZIP (4864 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMBT1.ZIP (1230 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMBS8A.ZIP (489 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA293 — -4V~110V, 1.3MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7721 — 강화 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3522R030 — 통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 650V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

LMG1210 — 4V UVLO 및 프로그래머블 데드타임을 지원하는 GaNFET 및 MOSFET용 200V 1.5A/3A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM7480 — 3V~65V 역병렬 NFET 이상적인 다이오드 컨트롤러, -55°C~125°C

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713 — 150mA, 커패시터 프리 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27611 — 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F280045 — 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, PGA, SDFM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F280049 — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, PGA, SDFM

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F280049C — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM

데이터 시트: PDF | HTML
서미스터

TMP61 — 0402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 54-V, 3-kW, Phase-Shifted Full Bridge With Active Clamp Reference Design PDF | HTML 2023. 8. 24
기술 문서 액티브 스너버를 사용한 위상 변이 풀 브리지 효율성 개선 PDF | HTML Download English Version 2025. 8. 7
애플리케이션 노트 Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A) PDF | HTML 2024. 12. 5

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)