PMP23421

PMP23421

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 배터리 백업(BBU) 애플리케이션에 사용되는 디지털 방식으로 제어되는 GaN(질화 갈륨) 기반 4스위치 벅-부스트 DC/DC 컨버터입니다. 이 설계는 총 7단계로 구성됩니다. 6상은 배터리 방전 작업을 위해 병렬로 연결되어 최대 8.1kW의 방전 전력을 제공합니다. 일곱 번째 단계는 배터리 충전 작업에 사용됩니다. 컨버터는 VIN 및 VOUT 전압에 따라 벅, 벅-부스트 또는 부스트 모드에서 작동하며 각 모드 사이에서 원활하게 전환됩니다.

특징
  • 마이크로컨트롤러 하나가 7상을 동시에 제어합니다
  • 피크 전류 모드 제어 및 빠른 부하 과도
  • 다중 모드 작동: 벅, 벅-부스트, 부스트
  • 각 위상 간 전류 밸런싱
  • 피크 효율 99%
  • OCP-V3(Open Rack Base Version 3) 50V BBU 사양 충족
출력 전압 옵션 PMP23421.1
입력 전압(최소)(V) 28.6
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 50
Iout(최대)(A) 26
출력 전력(W) 1300
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
데이터 센터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT416.PDF (734 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDC7.PDF (342 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDC6.PDF (448 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDD0.PDF (180 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDD1.PDF (179 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDC8.ZIP (24793 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDMDC9.ZIP (2084 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGR9.ZIP (3289 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCGS0.ZIP (686 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDC5.PDF (1296 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDC4.PDF (3322 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDC3.PDF (394 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDMDC2.PDF (576 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA296A — -5V~110V, 양방향, 1.1MHz 8V/us 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO6521 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 초소형, 갈바닉 2채널, 1/1 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3100R017 — 통합 드라이버를 갖춘 100V 1.7mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

TLV365-Q1 — 레일 투 레일 입출력을 지원하는 오토모티브 50MHz 단일 전원 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC33420 — 통합 변압기를 지원하는 5V/5V 1.5W 3kVrms 절연 DC-DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P — 능동 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 커패시터 프리 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

도터 카드

TMDSCNCD28P65X — F28P65X controlCARD evaluation module

이 레퍼런스 설계는 배터리 백업(BBU) 애플리케이션에 사용되는 디지털 방식으로 제어되는 GaN(질화 갈륨) 기반 4스위치 벅-부스트 DC/DC 컨버터입니다. 이 설계는 총 7단계로 구성됩니다. 6상은 배터리 방전 작업을 위해 병렬로 연결되어 최대 8.1kW의 방전 전력을 제공합니다. 일곱 번째 단계는 배터리 충전 작업에 사용됩니다. 컨버터는 VIN 및 VOUT 전압에 따라 벅, 벅-부스트 또는 부스트 모드에서 작동하며 각 모드 사이에서 원활하게 전환됩니다.
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23421 — 다중 위상 4스위치 벅 부스트 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-010090 — 4채널, 50A 디지털 제어 배터리 셀 테스터 레퍼런스 설계 TIDM-02017 — 2륜 및 3륜 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCNCD28P65X — F28P65X controlCARD evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23421 — 다중 위상 4스위치 벅 부스트 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계 TIDA-010090 — 4채널, 50A 디지털 제어 배터리 셀 테스터 레퍼런스 설계 TIDM-02017 — 2륜 및 3륜 트랙션 인버터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Multi-Phase Four-Switch Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 2024. 10. 11

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000™ MCU용 DigitalPower SDK(소프트웨어 개발 키트)

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상